17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラックレール (スチール製・クロス)

トラックレール (スチール製・クロス)

通常単価(税別)
7,500特別価格
税込単価
8,250特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~4日目

トラック輸送時の荷崩れ防止スチール製トラックレール。【特長】・荷物に応じて縦・横どちらでも使用可能。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トラックレール
  • 詳細タイプ
    クロス
  • 材質1
    スチール
  • 長さ(mm)
    3200
  • 適合金具
    T-ワンピース
  • 材質
    スチール
  • 仕様
    T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

TR-CRSの外観

TR-CRSの外観

  • ビス穴なし
  • 材質:スチール
  • 自重:7.8kg
  • 長さ:3,200mm(穴無)
TR-CRS-Hの外観

TR-CRS-Hの外観

  • ビス穴あり φ6.5(直径6.5mm)
  • 材質:スチール
  • 自重:7.7kg
  • 長さ:3,200mm(穴有φ6.5(直径6.5mm))

(単位:mm)

スチールクロスレールの寸法図

スチールクロスレールの寸法図

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ビス穴

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ビス穴

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
4562468181029
479-5661
7800.0
1本
1個
4562468181036
479-5679
7700.0
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
4日目
7,5007,207
( 7,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

トラック輸送時の荷崩れ防止スチール製トラックレール。
【特長】
・荷物に応じて縦・横どちらでも使用可能。
・材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れている。
【用途】
・輸送時の荷崩れ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラックレール (スチール製・クロス) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラックレール (スチール製・クロス)
トラックレール (アルミ製・クロス) クロス
トラックレール (アルミ製・クロス水抜き穴付)
トラックレール (アルミ製・水抜き穴付) 水抜き穴付
エアラインレール (重量用)
エアラインレール軽量用
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格7,50011,00013,00011,85520,00030,000
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプトラックレールトラックレールトラックレールトラックレールエアラインレールエアラインレール
詳細タイプクロスクロスクロス・水抜き穴付水抜き穴付重量用軽量用
材質1スチールアルミ(アルマイト仕上げ)アルミ(アルマイト仕上げ)アルミ(アルマイト仕上げ)ジュラルミンジュラルミン
長さ(mm)320032003200300032003000
適合金具T-ワンピースT-ワンピースT-ワンピースT-ワンピースSS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
よく一緒に購入される商品

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング