17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AJスケーター" (トラック庫内搬送機器)

通常単価(税別)
240,602特別価格
税込単価
264,662特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トラックレール
  • 最大使用荷重 (t)
    1.5
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    T字レバー:スチール
  • 幅(mm)
    63
  • 高さ(mm)
    91(46.5)
  • 材質
    本体:スチール、T字レバー:スチール
  • 仕様
    AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm
  • 付属品
    T字レバー(2本)
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

内容量

最小発注数量
4562468184082
485-3270
20000.0
1143
1台
1個
4562468184075
485-3288
21000.0
1243
1台
1個
4562468184068
485-3296
22000.0
1343
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240,602179,898
( 197,888 )
1日目
240,602179,898
( 197,888 )
1日目
240,602179,898
( 197,888 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。
・マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。
・ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
【用途】
・トラック庫内でのパレット搬送に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AJスケーター" (トラック庫内搬送機器) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AJスケーター" (トラック庫内搬送機器)
ダブルビームソケット (トラックレール用先端金具)
ビームキーパー (トラックレール用先端金具)
ビームソケット (トラックレール用先端金具)
ツースタッドフィッティング(航空機用)
コーナープロテクター (ベルト荷締機用パーツ)
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格240,6023,8005,0001,10020,0158,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプトラックレールトラックレールトラックレールトラックレールエアラインレールトラックレール
最大使用荷重(t)1.50.75-0.155-
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
材質1本体:スチールスチール本体:アルミ(アルマイト仕上げ)本体:スチールスチールスチール
材質2T字レバー:スチール-チャンネル(引き出し部):スチール---

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング