17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デッキングビーム (トラックレール用) 低騒音デッキングビーム

デッキングビーム (トラックレール用) 低騒音デッキングビーム

通常単価(税別)
26,617特別価格
税込単価
29,279特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

トラックレールにワンタッチで取り付け可能なデッキングビーム。【特長】・トラックレールにワンタッチで取り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デッキングビーム
  • 詳細タイプ
    低騒音デッキングビーム
  • 対応金具
    トラックレール
  • 最大使用荷重詳細
    支え時:0.90、積載時:0.45
  • 材質1
    本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
  • 材質2
    チャンネル(引き出し部):スチール
  • 材質3
    取手:ポリエステル
  • 適合金具
    トラックレール
  • 材質
    本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部:スチール)、取手:ポリエステル
  • 仕様
    取手付
  • 内容量
    1本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

低騒音デッキングビームの外観

低騒音デッキングビームの外観

低騒音シートの詳細イメージ

低騒音シートの詳細イメージ

低騒音デッキングビーム騒音試験結果(暗騒音:42〜48db)

低騒音デッキングビーム騒音試験結果(暗騒音:42~48db)

注番使用範囲(mm)自重(kg)
SDB-SS1,550~1,7807.1
SDB-S1,780~2,0107.7
SDB-M2,000~2,2308.2
SDB-L2,220~2,4508.7

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 使用範囲(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用範囲(mm)

内容量

最小発注数量
4562468181401
479-5512
8700.0
2220~2450
1本
1個
4562468181395
479-5521
8200.0
2000~2230
1本
1個
4562468181388
479-5539
7700.0
1780~2010
1本
1個
4562468181371
479-5547
7100.0
1550~1780
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,61721,573
( 23,730 )
1日目
26,61722,531
( 24,784 )
1日目
26,61722,531
( 24,784 )
1日目
26,61722,531
( 24,784 )
1日目

詳細情報

基本情報

トラックレールにワンタッチで取り付け可能なデッキングビーム。
【特長】
・トラックレールにワンタッチで取り付け可能。
・トラック庫内の横幅方向に取り付け荷物固定。(低騒音仕様)
・ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性に優れている。
・両端に取り付けられた低騒音シートにより、従来品のビーム音を約1/3に低減。
・材質:アルミ(アルマイト仕上げ)。
・耐荷重(積載時/支え時):450kg/900kg。
【用途】
・トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デッキングビーム (トラックレール用) 低騒音デッキングビームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デッキングビーム (トラックレール用) 低騒音デッキングビーム
デッキングビーム (トラックレール用) プッシュ式
デッキングビーム (トラックレール用) デッキミニ
デッキングビーム (トラックレール用)
エアラインレール (重量用)
エアラインレール軽量用
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格26,61722,81315,789 -22,91720,00030,000
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプデッキングビームデッキングビームデッキングビームデッキングビームエアラインレールエアラインレール
詳細タイプ低騒音デッキングビームプッシュ式デッキングビームデッキミニ-重量用軽量用
対応金具トラックレールトラックレールトラックレールトラックレールSS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
最大使用荷重詳細支え時:0.90、積載時:0.45支え時:0.90、積載時:0.45支え時:0.70、積載時:0.35支え時:0.90、積載時:0.45--
材質1本体:アルミ(アルマイト仕上げ)本体:アルミ(アルマイト仕上げ)本体:アルミ(アルマイト仕上げ)本体:アルミ(アルマイト仕上げ)ジュラルミンジュラルミン

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング