17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト (リターン式・Tワンピース付)  R5TP1R

ラッシングベルト (リターン式・Tワンピース付)

通常単価(税別)
12,206
税込単価
13,427
通常出荷日:1日目

カゴ台車を効率よく固定するベルト。【特長】・リターン式。・T-ワンピース付き。・トラック輸送用安全固定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機用パーツ
  • 最大使用荷重 (t)
    0.5
  • 適合ベルト幅 (mm)
    50
  • 詳細タイプ
    Tワンピース
  • グリーン
  • ベルト長さ 巻取側 (m)
    1
  • ベルト長さ 固定側 (m)
    3.5
  • ベルト厚み (mm)
    2.0
  • JANコード
    4562468180473
  • トラスココード
    479-5423
  • 質量(g)
    2020.0
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    ラチェットバックル:スチール
  • 材質
    ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • 仕様
    コーナープロテクター付、バックルシート付、リターン式Tワンピース付
  • 内容量
    1台

型番:

R5TP1R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

リターン式 T-ワンピース付き ラッシングベルト R5TP1Rの仕様

リターン式 T-ワンピース付き ラッシングベルト R5TP1Rの外観・寸法

リターン式 T-ワンピース付き ラッシングベルト R5TP1Rの外観・寸法

R5TP1Rの仕様

R5TP1Rの仕様

R5TP1Rの仕様

  • A:R5TP1R
  • 1:ダブルワンピース
  • 2:T-ワンピース
  • 3:リターン式ワンピース

R5TP1Rの特長

  • バックルが外側にあるので荷物の傷、破損を防ぐ
  • カゴ台車を効率よく、より確実に固定
  • 10mボデー対応

R5TP1Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機用パーツ
最大使用荷重(t)
0.5
適合ベルト幅(mm)
50
詳細タイプ
Tワンピース
グリーン
ベルト長さ 巻取側(m)
1
ベルト長さ 固定側(m)
3.5
ベルト厚み(mm)
2.0
JANコード
4562468180473
トラスココード
479-5423
質量(g)
2020.0
材質1
ベルト:ポリエステル
材質2
ラチェットバックル:スチール
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付、リターン式Tワンピース付
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R5TP1R

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,206
( 13,427 )
1日目

詳細情報

基本情報

カゴ台車を効率よく固定するベルト。
【特長】
・リターン式。
・T-ワンピース付き。
・トラック輸送用安全固定具。
・ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業が可能。
・固定側と調整側にバックルシートとコーナプロテクターを標準装備。
・トラック庫内の長手方向にスペースが無い場合に使用可能。
【用途】
・トラック輸送時の荷崩れ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッシングベルト (リターン式・Tワンピース付) の型番R5TP1Rのページです。 型番R5TP1Rに関する仕様情報を記載しております。
ラッシングベルト (リターン式・Tワンピース付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト (リターン式・Tワンピース付)
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式・ワンピースキャッチャー付)
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ループ
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格12,20612,600 -13,00012,053 -13,600 -5,600 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
最大使用荷重(t)0.50.50.50.9310.33
適合ベルト幅(mm)505050505025
詳細タイプTワンピースTワンピース&ナローフックラチェットバックル式スナップフックツイストスナップフックループ
グリーングリーングリーングリーングリーンブルー
よく一緒に購入される商品

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング