17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デッキングビーム (トラックレール用) デッキミニ

デッキングビーム (トラックレール用) デッキミニ

通常単価(税別)
15,78916,000特別価格
税込単価
17,36817,600特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~4日目

トラックレールにワンタッチで取付可能なデッキングビーム。【特長】・トラック庫内の横幅方向に取り付け荷物...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デッキングビーム
  • 詳細タイプ
    デッキミニ
  • 対応金具
    トラックレール
  • 最大使用荷重詳細
    支え時:0.70、積載時:0.35
  • 材質1
    本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
  • 材質2
    チャンネル(引き出し部):スチール
  • 材質3
    取手:ポリエステル
  • 適合金具
    トラックレール
  • 材質
    本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部:スチール)、取手:ポリエステル
  • 仕様
    取手付
  • 内容量
    1本
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

デッキミニの外観

デッキミニの外観

太さをスリム化し、重量50%カット(DBとDMの比較)

太さをスリム化し、重量50%カット(DBとDMの比較)

(単位:mm)

注番使用範囲(mm)自重(kg)
DM-SSS1,600~1,7703.5
DM-SS1,750~1,9203.7
DM-S1,900~2,0703.9
DM-M2,050~2,2204.1
DM-L2,200~2,3704.3
DM-XL2,310~2,4804.4

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 使用範囲(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用範囲(mm)

内容量

最小発注数量
4562468181319
479-4664
4300.0
2200~2370
1本
1個
4562468181302
479-4672
4100.0
2050~2220
1本
1個
4562468181296
479-4681
3900.0
1900~2070
1本
1個
4562468181289
479-4699
3700.0
1750~1920
1本
1個
4562468181272
479-4702
3500.0
1600~1770
1本
1個
4562468181326
479-4711
4400.0
2310~2480
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,78912,972
( 14,269 )
1日目
16,00013,403
( 14,743 )
4日目
15,78913,259
( 14,585 )
2日目
15,78913,690
( 15,059 )
2日目
16,000
( 17,600 )
1日目
15,78913,259
( 14,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

トラックレールにワンタッチで取付可能なデッキングビーム。
【特長】
・トラック庫内の横幅方向に取り付け荷物固定。
・ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良い。
・デッキングビームより太さをスリム化し、重量を約半分にしている。
・女性にも楽に使えるコンパクトサイズで、2~4t車に最適。
・材質:アルミ(アルマイト仕上げ)。
・耐荷重(積載時/支え時):350kg/700kg。
【用途】
・トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デッキングビーム (トラックレール用) デッキミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デッキングビーム (トラックレール用) デッキミニ
デッキングビーム (トラックレール用) 低騒音デッキングビーム
デッキングビーム (トラックレール用) プッシュ式
デッキングビーム (トラックレール用)
エアラインレール (重量用)
エアラインレール軽量用
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格15,789-26,61722,81322,91720,00030,000
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプデッキングビームデッキングビームデッキングビームデッキングビームエアラインレールエアラインレール
詳細タイプデッキミニ低騒音デッキングビームプッシュ式デッキングビーム-重量用軽量用
対応金具トラックレールトラックレールトラックレールトラックレールSS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
最大使用荷重詳細支え時:0.70、積載時:0.35支え時:0.90、積載時:0.45支え時:0.90、積載時:0.45支え時:0.90、積載時:0.45--
材質1本体:アルミ(アルマイト仕上げ)本体:アルミ(アルマイト仕上げ)本体:アルミ(アルマイト仕上げ)本体:アルミ(アルマイト仕上げ)ジュラルミンジュラルミン

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング