17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック

通常単価(税別)
13,60015,100
税込単価
14,96016,610
通常出荷日:1日目

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルト。【特長】・トラック輸送用安全固定具。・ラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    1
  • 適合ベルト幅 (mm)
    50
  • 詳細タイプ
    ツイストスナップフック
  • グリーン
  • ベルト長さ 固定側 (m)
    1
  • ベルト幅×厚み (mm)
    50×2.0
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    ラチェットバックル:スチール
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラチェット式ツイストスナップフック仕様(重荷重) R5TH15の仕様

ラチェット式ツイストスナップフック仕様(重荷重) R5TH15の外観・寸法

ラチェット式ツイストスナップフック仕様(重荷重) R5TH15の外観・寸法

(単位:mm)

R50SWの外観・寸法

R50SWの外観・寸法

  • 対象ベルト幅:50mm
  • 自重:980g
TH-50の外観・寸法

TH-50の外観・寸法

  • ツイストスナップフック(50mm用)
  • 自重:308g
品名型番材質厚さ(mm)破断強度(kgf)
バックルR50SWスチール-3,000
ベルト50G4ポリエステル24,200
端末金具TH-50スチール-4,500

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ベルト長さ 巻取側(m)

  • ベルト厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ベルト長さ(m)巻取側

  • べルト長さ(m)固定側

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ベルト長さ 巻取側

(m)

ベルト厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ベルト長さ(m)巻取側

べルト長さ(m)固定側

材質

仕様

内容量

最小発注数量
4
-
4562468182569
763-5575
1720.0
4
1
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、ツイストスナップフックタイプ
1本
1個
5
2.0
4562468180633
479-5377
1810.0
-
-
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラチェットバックル式、コーナープロテクター付(一部仕様除く)、バックルシート付き(一部仕様除く)
1台
1個
6
-
4562468182576
763-5583
1910.0
6
1
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、ツイストスナップフックタイプ
1本
1個
7
-
4562468182583
763-5591
2000.0
7
1
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、ツイストスナップフックタイプ
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,600
( 14,960 )
1日目
14,100
( 15,510 )
1日目
14,600
( 16,060 )
1日目
15,100
( 16,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルト。
【特長】
・トラック輸送用安全固定具。
・ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業が可能。
・固定側と調整側にバックルシートとコーナプロテクターを標準装備。
・ベルト幅:50mm。
【用途】
・トラック輸送時の荷崩れ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ループ
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) シボリ&ナローフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) フラットフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) オープンフック
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格13,600-12,053 -5,600 -12,539 -11,391 -5,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
最大使用荷重(t)10.930.330.830.770.18
適合ベルト幅(mm)505025505025
詳細タイプツイストスナップフックスナップフックループシボリ&ナローフックフラットフックオープンフック
グリーングリーンブルーグリーングリーンブルー

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング