17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック

通常単価(税別)
12,05313,534特別価格
税込単価
13,25814,887特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルト。【特長】・トラック輸送用安全固定具。・ラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.93
  • 適合ベルト幅 (mm)
    50
  • 詳細タイプ
    スナップフック
  • グリーン
  • ベルト長さ 固定側 (m)
    1
  • ベルト幅×厚み (mm)
    50×2.0
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    ラチェットバックル:スチール
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラチェット式 スナップフック仕様(重荷重) R5SH15の仕様

ラチェット式 スナップフック仕様(重荷重) R5SH15の外観・寸法

ラチェット式 スナップフック仕様(重荷重) R5SH15の外観・寸法

(単位:mm)

R50SWの外観・寸法

R50SWの外観・寸法

  • 対象ベルト幅:50mm
  • 自重:980g
SH-50Gの外観・寸法

SH-50Gの外観・寸法

  • スナップフック(50mm用)
  • 自重:160g
品名型番材質厚さ(mm)破断強度(kgf)
バックルR50SWスチール-3,000
ベルト50G4ポリエステル24,200
端末金具SH-50Gスチール-2,800

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ベルト長さ 巻取側(m)

  • ベルト厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ベルト長さ(m)巻取側

  • べルト長さ(m)固定側

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ベルト長さ 巻取側

(m)

ベルト厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ベルト長さ(m)巻取側

べルト長さ(m)固定側

材質

仕様

内容量

最小発注数量
4
-
4562468182507
763-5516
1580.0
4
1
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、スナップフックタイプ
1本
1個
5
2.0
4562468180626
479-5351
1670.0
-
-
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラチェットバックル式、コーナープロテクター付(一部仕様除く)、バックルシート付き(一部仕様除く)
1台
1個
6
-
4562468182514
763-5524
1760.0
6
1
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、スナップフックタイプ
1本
1個
7
-
4562468182521
763-5532
1860.0
7
1
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、スナップフックタイプ
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,05310,551
( 11,606 )
1日目
12,70010,572
( 11,629 )
1日目
13,03911,177
( 12,295 )
1日目
13,53411,595
( 12,755 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルト。
【特長】
・トラック輸送用安全固定具。
・ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業が可能。
・固定側と調整側にバックルシートとコーナプロテクターを標準装備。
・ベルト幅:50mm。
【用途】
・トラック輸送時の荷崩れ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ループ
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) フラットフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) シボリ&ナローフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) オープンフック
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格12,053-13,600 -5,600 -11,391 -12,539 -5,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
最大使用荷重(t)0.9310.330.770.830.18
適合ベルト幅(mm)505025505025
詳細タイプスナップフックツイストスナップフックループフラットフックシボリ&ナローフックオープンフック
グリーングリーンブルーグリーングリーンブルー
よく一緒に購入される商品

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング