17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プーリー90 PULLEY90

プーリー90

通常単価(税別)
2,175
税込単価
2,393
通常出荷日:1日目

ワイヤーを使用した滑車で使うことを目的に開発されたプーリー。【特長】・スチール製プーリーは、フォークリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    プーリー
  • 基本使用荷重 (kg)
    80
  • 内径 (mm)
    10
  • 外径 (mm)
    90
  • 幅 (mm)
    11
  • 溝径 (mm)
    79.0
  • トラスココード
    384-7764
  • JANコード
    4571242826025
  • 質量(g)
    182.000
  • 材質1
    スチール(SPCC材)/三価クロメートメッキ付
  • 材質
    スチール(SPCC材)/三価メッキ付
  • 内容量
    1個

型番:

PULLEY90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プーリー90

PULLEY90

PULLEY90

公差は一般普通公差(JIS B0405, JIS B0419)に準じる。

公差は一般普通公差(JIS B0405, JIS B0419)に準じる。

開発秘話

 

昇降機等で使用する耐荷重性と回転性に優れた滑車が作れないかと要望があり、弊社プレス技術による1枚板からU溝部分を製作した商品となります。U溝部分が1枚の構成から成り立つため、この箇所にワイヤー荷重が加わっても、ワイヤーが食い込まない構造となっています。

PULLEY90の仕様・寸法情報

商品タイプ
プーリー
基本使用荷重(kg)
80
内径(mm)
10
外径(mm)
90
幅(mm)
11
溝径(mm)
79.0
トラスココード
384-7764
JANコード
4571242826025
質量(g)
182.000
材質1
スチール(SPCC材)/三価クロメートメッキ付
材質
スチール(SPCC材)/三価メッキ付
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PULLEY90

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,175
( 2,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーを使用した滑車で使うことを目的に開発されたプーリー。
【特長】
・スチール製プーリーは、フォークリフト、包装機、エレベータ、運搬機等に使用
・ボールベアリングを内蔵したもので、静音・回転性に優れている
・ワイヤを使用した滑車として(Φ5(直径5mm)までのワイヤ径に対応)
・ドアレールを使用した戸車に
【用途】
・ワイヤー等で昇降させる滑車として回転性が良く高荷重設計、ハウジングにはメッキ処理で錆びにくい

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プーリー90の型番PULLEY90のページです。 型番PULLEY90に関する仕様情報を記載しております。
プーリー90のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
滑車として使用しました
5
満足度:5.0
水中ポンプを上下させるときの滑車として使用しました。同時に購入したハンドウインチと共に使用しているのですが、稼働は調子良...もっと読む
0人が参考にしています。
装置部品
5
満足度:5.0
20Kg程度の重さのものを持ち上げる装置に使いました。滑らかに動きます。
0人が参考にしています。
製品用
4
満足度:4.0
自社製品の一部に使用しているワイヤーロープを曲げるための道具としてこの商品を使用しています。径が大きいので使いやすいです...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワイヤー径は何mmまで大丈夫ですか?
A
φ5(直径5mm)までです。
Q高荷重設計となっていますが、何kgまで可能ですか?
A
お客様の使用方法にもよりますが、目安として80kg程度です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プーリー90
ステンレス プーリーブロック
123 プーリーカラビナ
プーリーブロック(ベケ無し)
ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ
プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)
メーカーイースタン精工ハイロジック伊藤製作所水本機械製作所水本機械製作所スリーエッチ
通常価格2,1751,770 -4,988 -732 -1,283 -773 -
通常出荷日1日目3日目2日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイププーリー滑車その他滑車プーリー滑車
基本使用荷重(kg)8030--20-
内径(mm)10-----
外径(mm)90-----
幅(mm)11-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング