17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インサート用金具 フックアップ

インサート用金具 フックアップ

通常単価(税別)
19,09027,208
税込単価
20,99929,929
通常出荷日:1日目

重量物を縦吊りする際に使用する吊り金具。【特長】・縦吊り用の吊り金具。・鉄製(ユニクロメッキ)。・ボル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

インサート用金具 フックアップの仕様

六角のボディー部分は、ネジに対して水平方向には回転しない

六角のボディー部分は、ネジに対して水平方向には回転しない

吊りたい物の上面に本製品を取り付け、吊り上げる作業を行うための吊り金具

吊りたい物の上面に本製品を取り付け、吊り上げる作業を行うための吊り金具

寸法図

寸法図

商品番号ABCDEFGH推奨荷重
TFA160306432351059φ75M1630800kg
TFA200357638371179φ90M20351,000kg
TFA2404010050541599φ115M24402,000kg

※寸法値は若干の誤差があることがある。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • シャックル径

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • ねじ径

  • 推奨荷重(kN)

  • 全長(mm)

  • 使用荷重(kN)

  • 首下長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

シャックル径

トラスココード

JANコード

質量(g)

ねじ径

推奨荷重(kN)

全長(mm)

使用荷重(kN)

首下長(mm)

内容量

最小発注数量
5/8
212-1051
4562122560016
1420.0
M16
7.84
30
7.84
30
1個
1個
3/4
212-1069
4562122560023
2230.0
M20
9.80
35
9.80
35
1個
1個
1
212-1077
4562122560030
4620.0
M24
19.60
40
19.60
40
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,090
( 20,999 )
1日目
22,451
( 24,696 )
1日目
27,208
( 29,929 )
1日目

詳細情報

基本情報

重量物を縦吊りする際に使用する吊り金具。
【特長】
・縦吊り用の吊り金具。
・鉄製(ユニクロメッキ)。
・ボルトはB7アロイボルト(焼入れボルト)を使用。
・2枚の大きな当て座でボルト首下での曲がりを防止
【用途】
・コンクリート製品、機械部品等の重量物を上から吊り上げる時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インサート用金具 フックアップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサート用金具 フックアップ
インサート用金具 シメツケアップ
アイボルト(スチール製)
タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)
鉄板吊り用フック
締結金具PS式ターンバックル(両オーフ)
メーカータケネタケネタケネタケネコンドーテックコンドーテック
通常価格19,090-13,013 -494 -880 -73,318639 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目〜10日目9日目
商品タイプフックその他アイボルトアイボルトフック-
材質1スチールスチールスチールスチール--
材質2表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理:ユニクロメッキ仕上げ--
内容量1個1個1個---

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング