17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイボルト(スチール製)

アイボルト(スチール製)

通常単価(税別)
494626
税込単価
543689
通常出荷日:1日目

物体の吊り作業において、フックなどをかけるための大きな穴がついた吊りボルト。【特長】・一般的に広く使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

商品図面
商品番号ネジ径外径内径首下使用荷重
TAI12022M125030222.16kN( 220kg)
TAI16027M166035274.41kN( 450kg)

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • ねじ径

  • 穴径(mm)

  • 推奨荷重(kN)

  • 全長(mm)

  • 使用荷重(kN)

  • 首下長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

ねじ径

穴径(mm)

推奨荷重(kN)

全長(mm)

使用荷重(kN)

首下長(mm)

内容量

最小発注数量
212-1221
4562122560061
140.000
M12
30
2.16
22
2.16
22
1個
4個
212-1239
4562122560078
260.000
M16
35
4.41
27
4.41
27
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494
( 543 )
1日目
626
( 689 )
1日目

詳細情報

基本情報

物体の吊り作業において、フックなどをかけるための大きな穴がついた吊りボルト。
【特長】
・一般的に広く使用される安価なアイボルト。
【用途】
・コンクリート製品吊り上げ用。
・各種重量物吊り上げ用。
・土木建築の工事現場や工場内などでの物体の吊り上げ作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイボルト(スチール製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販設備用付帯部品として使用
5
満足度:5.0
得意先様からの依頼による工場内生産ライン製造時や自社内生産設備に対する付帯部品として幅広く使用しています。初期設計時に各...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q横吊りには使用できますか。
A
使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト(スチール製)
インサート用金具 シメツケアップ
インサート用金具 フックアップ
タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)
アイボルト (スチール製)
アイナット (スチール製)
メーカータケネタケネタケネタケネトラスコ中山トラスコ中山
通常価格494-13,013 -19,090 -880 -334 -507 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目〜1日目1日目
商品タイプアイボルトその他フックアイボルトアイボルト-
材質1スチールスチールスチールスチール--
材質2表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理:ユニクロメッキ仕上げ--
内容量1個1個1個---

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング