17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足場養生シート B-プロテクトシート

通常単価(税別)
4,619
税込単価
5,081
通常出荷日:1日目

【特長】・基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。・メッシュ状に織り上げているため、透水性に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • 幅×長さ (m)
    1.0×50
  • JANコード
    4580179994349
  • トラスココード
    489-7927
  • 質量(g)
    12800.0
  • 材質1
    織布ポリプロピレン系
  • 内容量
    1巻

型番:

AR-092
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-092の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
幅×長さ(m)
1.0×50
JANコード
4580179994349
トラスココード
489-7927
質量(g)
12800.0
材質1
織布ポリプロピレン系
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AR-092

内容量

最小発注数量
1巻
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,619
( 5,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。
・メッシュ状に織り上げているため、透水性に優れています。
・現場のイメージ向上にも役立ちます。
【用途】
・泥はねなどの汚れ防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場養生シート B-プロテクトシートの型番AR-092のページです。 型番AR-092に関する仕様情報を記載しております。
足場養生シート B-プロテクトシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場養生シート B-プロテクトシート
足場クッション(ボイドレス)
足場板連結板 スペースカバー
ジャッキソックス
単管キャップ ソフトキャッピカ
単管キャップ オレンジキャップ
メーカーアラオアラオアラオアラオアラオアラオ
通常価格4,61925865024010296
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ養生シート-----
幅×長さ(m)1.0×50-----
JANコード4580179994349-----
トラスココード489-7927-----
質量(g)12800.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング