17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管カバー トラピカ

通常単価(税別)
608
税込単価
669
通常出荷日:1日目

【特長】・48.6φのパイプにワンタッチにて取り付けできます。・黄色の反射テープが付いているため暗いと...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用オプション
  • 全長 (mm)
    500
  • 適用パイプ径 (mm)
    48.6
  • トラスココード
    489-7714
  • 質量(g)
    700
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 内容量
    1本

型番:

AR-068
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-068の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用オプション
全長(mm)
500
適用パイプ径(mm)
48.6
トラスココード
489-7714
質量(g)
700
材質
ポリプロピレン
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-068

内容量

最小発注数量
1本
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608
( 669 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・48.6φのパイプにワンタッチにて取り付けできます。
・黄色の反射テープが付いているため暗いところも目立ちます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管カバー トラピカの型番AR-068のページです。 型番AR-068に関する仕様情報を記載しております。
単管カバー トラピカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管カバー トラピカ
単管カバー パイプガード(反射式)
単管キャップ ソフトキャッピカ
単管キャップ オレンジキャップ
足場板連結板 スペースカバー
足場クッション(ボイドレス)
メーカーアラオアラオアラオアラオアラオアラオ
通常価格6088599796650258
通常出荷日1日目7日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ単管用オプション単管用オプション単管用オプション単管用オプション単管用オプション単管用オプション
全長(mm)5001000---500
適用パイプ径(mm)48.648.648.648.642.7-
トラスココード489-7714-489-7480489-7129489-7412489-7081
質量(g)70015220.00019.000320.00030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング