17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管キャップ ソフトキャッピカ

通常単価(税別)
97
税込単価
107
通常出荷日:1日目

【特長】・軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。【用途】・単管の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用オプション
  • 適用パイプ径 (mm)
    48.6
  • トラスココード
    489-7480
  • JANコード
    4580179990471
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 品名
    ソフトキャッピカ 48.6φ
  • 内容量
    1個

型番:

AR-042
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-042の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用オプション
適用パイプ径(mm)
48.6
トラスココード
489-7480
JANコード
4580179990471
質量(g)
20.000
材質1
塩化ビニール
品名
ソフトキャッピカ 48.6φ
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-042

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97
( 107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
【用途】
・単管の先端保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管キャップ ソフトキャッピカの型番AR-042のページです。 型番AR-042に関する仕様情報を記載しております。
単管キャップ ソフトキャッピカのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
試験治具
5
満足度:5.0
重量を掛ける試験の支持として単管を使うため、キャップを購入しました。ピッタリ嵌められて、黄色も目立つので良かったです。
0人が参考にしています。
家庭菜園の杭の先端に
4
満足度:4.0
家庭菜園の杭の端部から雨水が入るのを防ぐためにかぶせました。 安価で隙間なくかぶるので良かったと思います。 耐候性がどの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管キャップ ソフトキャッピカ
単管キャップ オレンジキャップ
足場板連結板 スペースカバー
クランプボルトカバー
ジャッキソックス
ジャッキピロー
メーカーアラオアラオアラオアラオアラオアラオ
通常価格979665086240232
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ単管用オプション単管用オプション単管用オプション単管用オプションその他その他
適用パイプ径(mm)48.648.642.7---
トラスココード489-7480489-7129489-7412489-8028489-7382489-7391
JANコード458017999047145801799904574580179991362458017999046445801799934584580179993465
質量(g)20.00019.000320.0007.00038.00010.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング