17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管キャップ オレンジキャップ

通常単価(税別)
96
税込単価
106
通常出荷日:1日目

【特長】・軟質タイプなのでフィットしやすいオレンジ色のキャップです。【用途】・単管の先端保護。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用オプション
  • 適用パイプ径 (mm)
    48.6
  • オレンジ
  • 詳細タイプ
    単管キャップ
  • トラスココード
    489-7129
  • JANコード
    4580179990457
  • 質量(g)
    19.000
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 品名
    オレンジキャップ
  • 内容量
    1個

型番:

AR-005
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-005の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用オプション
適用パイプ径(mm)
48.6
オレンジ
詳細タイプ
単管キャップ
トラスココード
489-7129
JANコード
4580179990457
質量(g)
19.000
材質1
塩化ビニール
品名
オレンジキャップ
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-005

内容量

最小発注数量
1個
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96
( 106 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質タイプなのでフィットしやすいオレンジ色のキャップです。
【用途】
・単管の先端保護。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管キャップ オレンジキャップの型番AR-005のページです。 型番AR-005に関する仕様情報を記載しております。
単管キャップ オレンジキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管キャップ オレンジキャップ
単管キャップ ソフトキャッピカ
足場板連結板 スペースカバー
クランプボルトカバー
単管カバー トラピカ
ジャッキソックス
メーカーアラオアラオアラオアラオアラオアラオ
通常価格9610265086635240
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプ単管用オプション単管用オプション単管用オプション単管用オプション単管用オプションその他
適用パイプ径(mm)48.648.642.7-48.6-
オレンジ--オレンジ--
詳細タイプ単管キャップ-----
トラスココード489-7129489-7480489-7412489-8028489-7714489-7382
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング