17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

通常単価(税別)
17,671
税込単価
19,438
通常出荷日:1日目

【特長】・陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています・消防士のために作られた屈強なボディ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 最大点灯時間(h)
    45 / 2.5 / 2時間
  • 電源
    特殊
  • 最大点灯時間詳細 (h)
    2.5(強)、45(弱)
  • 電源詳細
    リチウム電池123A(2個)
  • 全光束
    320
  • JANコード
    0084871320313
  • トラスココード
    490-4371
  • 外径(mm)
    32
  • 全長(mm)
    132
  • 使用電池
    リチウム電池123A×2個(付属)
  • 最大点灯時間(h)
    2
  • 材質
    6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
  • 内容量
    1個

型番:

G2X-C-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G2X-C-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
最大点灯時間(h)
2時間 / 2.5 / 45
電源
特殊
最大点灯時間詳細(h)
2.5(強)、45(弱)
電源詳細
リチウム電池123A(2個)
全光束
320
JANコード
0084871320313
トラスココード
490-4371
外径(mm)
32
全長(mm)
132
使用電池
リチウム電池123A×2個(付属)
最大点灯時間(h)
2
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G2X-C-BK

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,671
( 19,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています
・消防士のために作られた屈強なボディーです
・スウィッチ方式:タクティカル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)の型番G2X-C-BKのページです。 型番G2X-C-BKに関する仕様情報を記載しております。
LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)
LEDライト 6PX プロ
LEDライト G2X-D
充電式LEDライト "TK16V2"
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P2R Work
フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売り
メーカーSUREFIRESUREFIRESUREFIREFENIXLIGHTLED LENSERマキタ
通常価格17,67124,61415,582 -17,7176,7402,514
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目2日目6日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプストラップタイプペンタイプハンディタイプ
最大点灯時間(h)45 / 2.5 / 2時間2.5 / 46 / 2時間(強)45時間(弱)2時間(強)45時間(弱)約43.375
電源特殊特殊特殊充電池充電池充電池
最大点灯時間詳細(h)2.5(強)、45(弱)2.5(強)、46(弱)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング