17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト 6PX タクティカル

通常単価(税別)
22,782
税込単価
25,060
通常出荷日:2日目

操作ミスのない操作性でタクティカルに運用することができます。クリックスイッチは半押しで一時点灯、強く押...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 最大点灯時間(h)
    13 / 1.5時間
  • 電源
    特殊
  • 電源詳細
    リチウム電池123A(2個)
  • 全光束
    320
  • トラスココード
    490-3854
  • 外径(mm)
    32
  • 全長(mm)
    132
  • 質量(g)
    147
  • 使用電池
    リチウム電池123A×2個(付属)
  • 最大点灯時間(h)
    1.5
  • 材質
    6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
  • 仕様
    タクティカルスイッチ
  • 内容量
    1個

型番:

6PX-C-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6PX-C-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
最大点灯時間(h)
1.5時間 / 13
電源
特殊
電源詳細
リチウム電池123A(2個)
全光束
320
トラスココード
490-3854
外径(mm)
32
全長(mm)
132
質量(g)
147
使用電池
リチウム電池123A×2個(付属)
最大点灯時間(h)
1.5
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
仕様
タクティカルスイッチ
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
6PX-C-BK

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,782
( 25,060 )
2日目

詳細情報

基本情報

操作ミスのない操作性でタクティカルに運用することができます。
クリックスイッチは半押しで一時点灯、強く押すと常時点灯するフォワードクリッキータイプです。
ハードアノダイズド処理が施されています。
耐摩耗性・耐腐食性に優れた強固な皮膜処理です。

商品担当おすすめ

  • LEDライト 6PX プロ 画像
  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト 6PX タクティカルの型番6PX-C-BKのページです。 型番6PX-C-BKに関する仕様情報を記載しております。
LEDライト 6PX タクティカルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト 6PX タクティカル
LEDライト 6PX プロ
タクティカルLEDライト"2350"
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Signature
LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW
メーカーSUREFIRESUREFIREペリカンLED LENSERLED LENSERYAZAWA
通常価格22,78226,2919,61715,57920,2501,440
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプストラップタイプストラップタイプハンディタイプ
最大点灯時間(h)13 / 1.5時間2.5 / 46 / 2時間(強)45時間(弱)21時間(弱) / 2時間15分(強)約45約6040
電源特殊特殊乾電池単3充電池充電池乾電池単3
電源詳細リチウム電池123A(2個)リチウム電池123A(2個)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト