17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フジカバーM(直管カバー) FCM-1-150

フジカバーM(直管カバー)

通常単価(税別)
6,5316,183
税込単価
7,1846,801
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

住宅における厨房排気ダクト用『防火・断熱材』の決定版。【特長】・工期短縮、品質確保、コストパフォーマン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 内径 (mm)
    155
  • 外径 (mm)
    195
  • トラスココード
    481-6331
  • JANコード
    4562441380647
  • 質量(g)
    4400.0
  • 材質1
    表面材:アルミガラスクロス
  • 材質2
    断熱材:特殊ガラス繊維フェルト
  • 熱伝導率
    0.045W/m・K(平均70℃)
  • 表面材
    アルミガラスクロス
  • 断熱材
    特殊ガラス繊維フェルト
  • 仕様
    性能評定認定番号:評12-065号
  • 質量 (g)
    4400
  • 内容量
    1本

型番:

FCM-1-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

一般住宅・集合住宅の厨房排気用ダクトに最適なフジカバー

フジフレキ フジカバーM

フジフレキ フジカバーM

使用例

使用例

製品仕様

仕様

  • 性​能​評​定​認​定​番​号​: ​評​1​2​-​0​6​5​号
  • 熱​伝​導​率​: 0​.​0​4​5​W​/​m​・​K​(​平​均​7​0​℃​)
  • 長​さ​: 1m
  • 外​径​: 1​9​5mm
  • 内​径​: 1​5​5mm
  • 質​量​: 4​.​4​k​g

材質・仕上げ

  • 表​面​材​:ア​ル​ミ​ガ​ラ​ス​ク​ロ​ス
  • 断​熱​材​:特​殊​ガ​ラ​ス​繊​維​フ​ェ​ル​ト
  • 一​定​幅​の​特​殊​ガ​ラ​ス​繊​維​フ​ェ​ル​ト​を​成​形​機​に​て​加​工​し​、​ス​パ​イ​ラ​ル​状​に​積​層​さ​せ​製​筒​し​て​表​面​材​を​ア​ル​ミ​ガ​ラ​ス​ク​ロ​ス​で​覆​っ​た​断​熱​カ​バ​ー
  • 厚​さ​2​0​mm、​密​度​1​8​0kg/m3

FCM-1-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内径(mm)
155
外径(mm)
195
トラスココード
481-6331
JANコード
4562441380647
質量(g)
4400.0
材質1
表面材:アルミガラスクロス
材質2
断熱材:特殊ガラス繊維フェルト
熱伝導率
0.045W/m・K(平均70℃)
表面材
アルミガラスクロス
断熱材
特殊ガラス繊維フェルト
仕様
性能評定認定番号:評12-065号
質量(g)
4400
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FCM-1-150

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5316,183
( 6,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

住宅における厨房排気ダクト用『防火・断熱材』の決定版。
【特長】
・工期短縮、品質確保、コストパフォーマンス性に優れる水廻り部材
・日本消防設備安全センターの「消防防災用設備等の性能評定認定品」。性能評定認定番号:評12-065号
・20mmの厚さでロックウール50mmの厚さと同等以上の防火・断熱性能を発揮
・天井空間の省スペース化に貢献
・施工性が良いので外装材重ね代は、「アルミガラスクロステープ」を採用し、断熱材は耐圧性に優れる
・ホルムアルデヒドは含まない
【用途】
・厨房排気ダクト用、防火・断熱用途

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フジカバーM(直管カバー)の型番FCM-1-150のページです。 型番FCM-1-150に関する仕様情報を記載しております。
フジカバーM(直管カバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q定尺は何mですか?
A
1mです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジカバーM(直管カバー)
M6・M8 ボールタップ用ポリ玉
給水管用ソケット(クロムメッキ)
給水管用キャップ(クロムメッキ)
給水管用ブッシング(クロムメッキ)
給水管用プラグ(クロムメッキ)
メーカーフジモリ産業エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,531823 -1,684 -1,484 -706 -1,011 -
通常出荷日1日目3日目2日目〜2日目〜3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
内径(mm)155-----
外径(mm)195-----
トラスココード481-6331-----
JANコード4562441380647-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト