17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ管用継手 ネオSKソケット塩ビ管用(汎用タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

塩ビ管用継手 ネオSKソケット塩ビ管用(汎用タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-S-V65

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

袋ナットを締めつけることで管を接続することができるジョイント。
【特長】
・継手の分解が不要。
・管上をスライド接合でき、補修時に優れた施工性を発揮。
・材質は特殊FCV350(バーミキュラ鋳鉄)を使用しており、きわめて優れた耐食性。
・防食性の高いエポキシ樹脂粉体塗装品。
【用途】
・管路の漏水修繕、補修作業時に最適。
・塩ビ管、鋼管兼用で使用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4571384975148
質量(g)
2470.0
トラスココード
469-5950
材質1
バーミキュラ鋳鉄
呼び径(mm)
65
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~45

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト