17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

通常単価(税別)
1,930
税込単価
2,123
通常出荷日:1日目

【特長】・油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対して強力なはく離性能を発揮します・アルカリ性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塗膜はく離剤
  • 種類
    スプレー
  • トラスココード
    483-6952
  • 質量(g)
    391.000
  • 材質1
    主成分:ジクロロメタン
  • JANコード
    4580352590108
  • 酸性/アルカリ性
    アルカリ性
  • 緑透明
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

NR-S-420
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR-S-420の仕様・寸法情報

商品タイプ
塗膜はく離剤
種類
スプレー
トラスココード
483-6952
質量(g)
391.000
材質1
主成分:ジクロロメタン
JANコード
4580352590108
酸性/アルカリ性
アルカリ性
緑透明
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR-S-420

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対して強力なはく離性能を発揮します
・アルカリ性のエアゾールタイプです
【用途】
・鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗膜はく離剤 ネオリバースプレーの型番NR-S-420のページです。 型番NR-S-420に関する仕様情報を記載しております。
塗膜はく離剤 ネオリバースプレーのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
確認用として使用しています
4
満足度:4.0
他社に製作を依頼している製品の品質確認時に使用しています。塗装してあると確認できない部位を確認するため、塗装をはく離する...もっと読む
2人が参考にしています。
塗装の剝離
5
満足度:5.0
不要な塗装を剝離する際に使用、吹き付けた後に数分待てば塗装がふやけてスクレーパーで剥がせる。 拭きつけた液体に粘度があり...もっと読む
1人が参考にしています。
シール剥離用として
4
満足度:4.0
古くなったシール跡を綺麗にするために使用しました。吹きかけて少し待つだけで簡単に綺麗に出来、満足です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗膜はく離剤 ネオリバースプレー
塗膜はく離剤 ネオリバー#1510
塗膜はく離剤 ネオリバーS-911
塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB
塗膜はく離剤 ネオリバー#230
塗膜はく離剤 ネオリバー#120
メーカー三彩化工三彩化工三彩化工三彩化工三彩化工三彩化工
通常価格1,93017,43926,00025,1473,959 -4,960 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ塗膜はく離剤塗膜はく離剤塗膜はく離剤塗膜はく離剤塗膜はく離剤塗膜はく離剤
種類スプレーハケ塗りハケ塗りハケ塗りハケ塗りハケ塗り
トラスココード483-6952483-6863483-6936483-6944--
質量(g)391.00018000.018000.016000.0--
材質1主成分:ジクロロメタン主成分:石油系溶剤主成分:石油系溶剤主成分:石油系溶剤主成分:ジクロロメタン主成分:ジクロロメタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト