17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気化性防錆剤スプレー

通常単価(税別)
2,443
税込単価
2,687
通常出荷日:2日目

【特長】・発生する蒸気で雰囲気防錆をする防錆剤です・蒸気や化学成分は水や凝結水の中へ浸透します・NAG...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • トラスココード
    356-1763
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    主成分:ジシクルヘキシルアミンとオクタン酸との反応物質
  • 内容量
    1缶(330ml)

型番:

NAGR-330
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NAGR-330の仕様・寸法情報

種類
スプレー
トラスココード
356-1763
質量(g)
330.000
材質1
主成分:ジシクルヘキシルアミンとオクタン酸との反応物質
内容量
1缶(330ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NAGR-330

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶(330ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,443
( 2,687 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発生する蒸気で雰囲気防錆をする防錆剤です
・蒸気や化学成分は水や凝結水の中へ浸透します
・NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます
・気化した成分は、油では入りきれない、小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました
【用途】
・輸出梱包、精密金型部品、タンク製造など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化性防錆剤スプレーの型番NAGR-330のページです。 型番NAGR-330に関する仕様情報を記載しております。
気化性防錆剤スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化性防錆剤スプレー
金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)
金型用気化性防錆剤 スミモールドVP
気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M
高性能気化防錆浸透潤滑剤
気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M
メーカー旭エンジニアリングイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)住鉱潤滑剤アドコートコーテックアドコート
通常価格2,4431,1431,680 -3,750 -2,9803,928 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目〜9日目1日目〜
種類スプレースプレースプレー紙(ロール)スプレー紙(ロール)
トラスココード356-1763-----
質量(g)330.000-----
材質1主成分:ジシクルヘキシルアミンとオクタン酸との反応物質-----
内容量1缶(330ml)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト