17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用)

通常単価(税別)
1,210
税込単価
1,331
通常出荷日:1日目

【特長】・太陽光発電モジュール設置架台専用シーリング材です。・耐熱性・耐寒性(使用温度範囲:-40~1...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • トラスココード
    470-9926
  • JANコード
    4582118737253
  • 質量(g)
    385.000
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40~150
  • 内容量
    1本(320ml)

型番:

PVS-BK
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PVS-BKの仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
トラスココード
470-9926
JANコード
4582118737253
質量(g)
385.000
材質1
主成分:シリコーン
使用温度範囲(℃)
-40~150
内容量
1本(320ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PVS-BK

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(320ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光発電モジュール設置架台専用シーリング材です。
・耐熱性・耐寒性(使用温度範囲:-40~150℃)、耐久性・耐候性、優れた防水性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
【用途】
・ストレート屋根・瓦屋根・金属屋根に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用)の型番PVS-BKのページです。 型番PVS-BKに関する仕様情報を記載しております。
PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用)
土木建築用エポキシ樹脂接着剤 はくりシールONE
ボンド コンクリート・石材シール
金属シール
セキスイボンド鏡用 #75-M
ボンド シールプライマー#7N 100g
メーカー信越ポリマーコニシコニシセメダイン積水フーラーコニシ
通常価格1,2101,3301,0759841,6121,213 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目2日目1日目〜
商品種類シーリング剤コンクリート用補修剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
グレーグレーグレーホワイトクリア
トラスココード470-9926-----
JANコード4582118737253-----
質量(g)385.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト