17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ用接着剤(色付ブルー)

塩ビ用接着剤(色付ブルー)

通常単価(税別)
1,8362,733
税込単価
2,0203,006
通常出荷日:1日目

DV継手/二管路管継手の接合用色付き接着剤 塩ビ用接着剤(色付ブルー)。【特長】・ブルーの色調のため、...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 材質/主成分
    メチルエチルケトン
  • 仕様
    低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

BLUE500G

  • 容量:500g
  • 粘度:低粘度速乾性、500mPa・s
  • 適用口径:30~150mm

BLUE1KG

  • 容量:1kg
  • 粘度:低粘度速乾性、500mPa・s
  • 適用口径:30~150mm

使用上のご注意

接着接合の基本事項

  • ※ 接着剤を使用する際は差口を規定量面取りしてください。
  • ※ 接合面を乾いたウエスなどで清掃してください。塗布面に水、埃、油類等が付着していると接着不良の原因となります。
  • ※ 接着受口にはテーパ―がついています。接合時には規定の時間、接合部保持をお願いします。

注意・禁止事項

  • ※ 有機系溶剤による中毒や火災を防止するため、作業現場では換気に注意し、火気を避けてください。
  • ※ 取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、または送気マスク、保護手袋、保護メガネなどを着用してください。
  • ※ 万一皮膚に 触れた場合は、速やかに石鹸と水でよく洗い落としてください。
  • ※ 取扱い後は手洗いやうがいを十分に行ってください。
  • ※ 誤って目に入った場合は、こすったりしないで速やかに医師の診断を受けてください。
  • ※ 土砂や水の混入したものや、古くなって固まりかけた接着剤をシンナー等で薄めて使用しないでください。接着効果が低下し、配管の抜けや漏水の原因になります。
  • ※ 火気を避け、温度が40℃以下の一定の場所(冷暗所)を定めて保管してください。また、使用後は容器のフタを正しくしっかりと閉めてください。
  • ※ 主剤と硬化剤は等量を取出し、色ムラがなくなるまで十分に練り合せてからご使用ください。練不足があると接合力が低下しますので、ご注意ください。
  • ※ 接着剤は消防法第2条の「危険物第4類第1石油類」に該当するため、200リットル以上保管する場合は危険物倉庫内に保管してください。(ただし、都市によっては200リットル未満でも火災予防条例等の規制を受けますから、ご注意ください。)
  • ※ 季節(気温)に応じて粘度等の異なる場合があります。使用時期に応じた製品をご使用ください。
  • ※ 塩ビ管・継手の接合用として開発されたものです。他の用途には流用しないでください。
  • ※ ゴム輪接合にあたっては、所定の専用滑剤をご使用ください。接着剤や油、グリス等はゴム輪を傷める恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

使用・保管上のご注意

  • ※ 危険物第4類該当接着剤は引火性液体です。
  • ※ 有機溶剤中毒の恐れがあります。
  • ※ 皮膚に付着したり、蒸気を吸入すると中毒、その他の健康障害を起こす恐れがありますので、取扱いには注意事項を必ず守ってください。
  • ※ 取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。
  • ※ 容器からこぼれた場合は、砂などを散布した後、処理してください。
  • ※ 皮膚に付着した場合は速やかに拭取り、石鹸と水で十分に洗い落としてください。
  • ※ 蒸気やガスなどを吸込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
  • ※ 目に入った場合は多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
  • ※ 火災時には炭酸ガスや泡、または粉末消火器を用いて完全に消火してください。
  • ※ 他の接着剤と混ぜて使用しないでください。
  • ※ 接着剤が古くなってゼラチン状になったものは、アセトンなどの溶剤を加えても接着力は回復しませんので使用しないでください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
446-2998
1000
1缶(1000g)
1個
446-3005
500
1缶(500g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,733
( 3,006 )
1日目
1,836
( 2,020 )
1日目

詳細情報

基本情報

DV継手/二管路管継手の接合用色付き接着剤 塩ビ用接着剤(色付ブルー)。
【特長】
・ブルーの色調のため、透明DV継手との併用で接着確認を目視で容易に可能。
・JWWAS101準拠品。
【用途】
・屋内排水管路などの現場で透明DV継手と併用することにより、ヒューマンエラーの防止に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ用接着剤(色付ブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ用接着剤(色付ブルー)
塩ビ用接着剤(色付白)
塩ビ用接着剤(HT用)
塩ビ用接着剤(HI用)
配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S
ガス配管用シール剤
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)積水化学工業スリーボンド
通常価格1,836-2,336 -1,123 -1,089 -1,413 -3,426
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ配管用シール剤配管用シール剤
ホワイトクリアクリアその他
材質/主成分メチルエチルケトンメチルエチルケトンテトラヒドロフランメチルエチルケトン--
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)低粘度速乾性(粘度500mPa・S)低粘度速乾性(粘度500mPa・S)低粘度速乾性(粘度500mPa・S)--

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト