17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

通常単価(税別)
1,558
税込単価
1,714
通常出荷日:1日目

【特長】・LPG(ガス)・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつ...

詳細を確認
  • 商品種類
    配管用シール剤
  • グレー
  • トラスココード
    122-6801
  • 使用温度範囲 (℃)
    -30~50
  • 粘度
    30000mPa・s
  • 色詳細
  • 内容量
    1本(500g)
  • 材質/主成分
    合成樹脂系、不乾性粘着形
  • 質量 (g)
    635

型番:

G-1B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-1Bの仕様・寸法情報

商品種類
配管用シール剤
グレー
トラスココード
122-6801
使用温度範囲(℃)
-30~50
粘度
30000mPa・s
色詳細
内容量
1本(500g)
材質/主成分
合成樹脂系、不乾性粘着形
質量(g)
635
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-1B

内容量

最小発注数量
1本(500g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558
( 1,714 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LPG(ガス)・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつ無溶剤型不乾性粘着形のシール剤です
【用途】
・ガス配管、ガス器具のシール(LPG液体には使用不可)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤の型番G-1Bのページです。 型番G-1Bに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ガス管でシールテープの代わりに使用しています
4
満足度:4.0
設備でアルゴンガスを使用していますが、今回その配管のレイアウト変更がありシールテープの代わりに使用しました。このメーカー...もっと読む
0人が参考にしています。
シーリングとして
5
満足度:5.0
ガス配管のシールに使用しましたが  あくまで「工事業者向け」のものです。
0人が参考にしています。
都市ガス配管のシール材として使用
5
満足度:5.0
ガス配管を行う際には、無くてはならない定番商品です。 安心して使用できる商品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤
ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型
ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤
ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤
ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤
メーカー日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス
通常価格1,5581,9202,4003,5021,8391,759
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤
グレーグレーアイボリーグレーホワイト
トラスココード122-6801122-6819122-6827356-4436122-6720122-6592
使用温度範囲(℃)-30~50-40~70-30~50-50~200-30~85-40~85
粘度30000mPa・s40000mPa・s15000mPa・s7000mPa・s4500mPa・s3000mPa・s
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト