17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y

通常単価(税別)
6482,263
税込単価
7132,489
通常出荷日:1日目

【特長】・作業性、シール性を高めた商品です。・耐熱性に優れ、粘着力が強いタイプです。【用途】・自動車部...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

内容量

質量

(g)

最小発注数量
122-6665
1本(100g)
115
1個
122-6673
1本(500g)
610
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
648
( 713 )
1日目
2,263
( 2,489 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性、シール性を高めた商品です。
・耐熱性に優れ、粘着力が強いタイプです。
【用途】
・自動車部品、船舶、工作機械、建設機械などの油密、気密、水密などの漏洩防止。
・不乾性パッキング、一般機械用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Yのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y
ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤
ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤
ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型
防錆塗料 ヘルメシール No.30-V
メーカー日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス
通常価格648-1,5583,5021,9202,4001,612 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品種類配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤
クリームグレーグレーグレーアイボリーグレー
使用温度範囲(℃)-40~180-30~50-50~200-40~70-30~50-10~85
粘度3000mPa・s30000mPa・s7000mPa・s40000mPa・s15000mPa・s1500mPa・s
色詳細淡黄色アイボリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト