ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー DUCKY

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー

通常単価(税別)
33,041
税込単価
36,345
通常出荷日:1日目

本格家庭用真空パック器(真空シーラー)。【特長】・鮮度長持ち!誰でもどこでも気軽に真空パック・一般家庭...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    卓上シーラー
  • 仕様
    脱気・溶着タイプ
  • シール最大厚み (mm)
    0.09
  • シール幅 (mm)
    4
  • シール長さ (mm)
    270
  • 消費電力 (W)
    135
  • JANコード
    4562133584278
  • トラスココード
    480-7189
  • 質量(g)
    2750.0
  • シール寸法(mm)幅×長さ
    4×270
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    1.5
  • 本体寸法(mm)奥行
    165
  • 本体寸法(mm)高さ
    90
  • 本体寸法(mm)幅
    345
  • シール最大厚さ(mm)
    0.18
  • 溶着方式
    インパルス方式
  • 付属品
    集水タンク、ノズル洗浄器具、予備ヒーター線(2本)、ふっ素樹脂テープ(2枚)
  • 内容量
    1台

型番:

DUCKY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽量でコンパクトなので使用場所を選ばない梱包サポート機器

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

市販の真空袋が使える。

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

集水タンクのお陰で肉や魚のような水気を含んだ食材、漬物も真空パックすることができる。

  • ※ 小麦粉のような粉モノはご遠慮ください。

卓上脱気シーラー ダッキー(脱気・溶着タイプ)の仕様について

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

ヒーター線・ふっ素樹脂テープ
消耗品となるヒーター線2本、ふっ素樹脂テープ2枚が標準付属。

  • ※ 別途お買い求めも可能です。

品名:ダッキー(solacle DUCKY)
シール幅:4mm
シール有効寸法:270mm
真空能力:-60kPa
推奨連続使用
吸気シール:2回/分 シールのみ:1回/分
重量:2.75kg
電圧:100V 50/60Hz ※220V仕様無し
消費電力:135W
機械寸法:W345×D165×H90(mm)
使用可能袋:幅27cm、総厚み~0.18mm、平袋

この商品の特長について

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

美味しさや栄養が長持ち
食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能となり、いつでも美味しく健康的な食生活をおくることができる。

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

集水タンクで水物OK
集水タンクをセットすることで液体物の真空パックができる。

  • ※ 標準付属品
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

鮮度長持ち
真空パックで食品の酸化を抑え鮮度をキープ。 お得に買い置きができ、安心!

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

メンテナンスで清潔
お湯を吸わせて、内部の掃除や、ノズルの掃除もきれいにできる。

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

やわらかいものも大丈夫
パンや割れやすいおせんべい等にも使える。

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

アルミ缶もつぶす優れた吸収力

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

一般的な真空パック器専用袋/ダッキー(市販袋使用)コスト比較

この商品の使用例について

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

調理保存に
たくさん作った料理も新鮮なまま保存。
真空料理にも。
湯煎できて、仕度を時短!

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

小分け保存に
整理整頓に便利!
いろいろなサイズの袋が使えます。
ニオイも移らず、省スペース!

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

買った袋でそのまま真空
お漬け物や乾物など、残ったらそのまま真空パック。
食べかけにも困りません!

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー:関連画像

いろいろ使える
防災用品や日用品にも使えます!
多彩な機能で用途いろいろ!

DUCKYの仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
仕様
脱気・溶着タイプ
シール最大厚み(mm)
0.09
シール幅(mm)
4
シール長さ(mm)
270
消費電力(W)
135
JANコード
4562133584278
トラスココード
480-7189
質量(g)
2750.0
シール寸法(mm)幅×長さ
4×270
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)奥行
165
本体寸法(mm)高さ
90
本体寸法(mm)幅
345
シール最大厚さ(mm)
0.18
溶着方式
インパルス方式
付属品
集水タンク、ノズル洗浄器具、予備ヒーター線(2本)、ふっ素樹脂テープ(2枚)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DUCKY

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,041
( 36,345 )
1日目

詳細情報

基本情報

本格家庭用真空パック器(真空シーラー)。
【特長】
・鮮度長持ち!誰でもどこでも気軽に真空パック
・一般家庭用真空パック器のようなエンボス(浮き彫り)加工された高価な専用袋は不要です
・集水タンクのお陰で肉や魚のような水気を含んだ食材、漬物も真空パックすることができます
・食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能となり、いつでも美味しく健康的な食生活をおくることができます
・専用袋はいらず、業務用真空袋(ナイロンポリ袋)が使えるため、圧倒的に安く真空パックができます
【用途】
・食品本来の美味しさや栄養価の保存に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキーの型番DUCKYのページです。 型番DUCKYに関する仕様情報を記載しております。
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)
卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式
卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ
卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4
足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)
メーカー朝日産業富士インパルス富士インパルス白光白光富士インパルス
通常価格33,041585,509184,00030,66858,707103,610
通常出荷日1日目39日目8日目在庫品1日目1日目4日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー足踏み式シーラー
仕様脱気・溶着タイプ脱気・溶着タイプ脱気・溶着タイプ溶着・溶断可能溶着専用溶着専用
シール最大厚み(mm)0.090.40.30.20.40.3
シール幅(mm)4105/101.652/5
シール長さ(mm)270460300200200300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング