ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ軽トラテント

通常単価(税別)
86,539
税込単価
95,193
通常出荷日:4日目

【特長】・軽くて組立が楽にできます。・手で引張っても破れない丈夫なシートです。・フレームはアルミ製です...

詳細を確認

型番:

KST-1.9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KST-1.9の仕様・寸法情報

タイプ
その他
カラー
グレー
奥行(mm)
1900
厚さ(mm)
0.5
高さ(mm)
1200
適合車種
軽トラック
幅(mm)
1440
耐久期間
約2年
質量(g)
16000.0
材質1
ターポリン
JANコード
4535601002055
トラスココード
485-0122

型番リスト

表示件数
型番
KST-1.9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,539
( 95,193 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて組立が楽にできます。
・手で引張っても破れない丈夫なシートです。
・フレームはアルミ製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ軽トラテントの型番KST-1.9のページです。 型番KST-1.9に関する仕様情報を記載しております。
アルミ軽トラテントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ軽トラテント
万能アルミボックス BXA
アルミ製ルーフキャリア「アルラック」 ARシリーズ
1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)
バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段
プラキャビン(NK型)
メーカーアルミスアルインコアズワンエスコDENSANライフパークドットビズ
通常価格86,53939,926 -86,70845,268108,00072,315
通常出荷日4日目1日目10日目1日目8日目7日目
タイプその他トランクボックスその他トランクボックス--
カラーグレーシルバー-シルバー-ブルー
奥行(mm)1900-----
厚さ(mm)0.5-----
高さ(mm)1200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング