ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トラクッションロール AR-069

トラクッションロール AR-069 AR-069
通常単価(税別)
10,082
税込単価
11,090
通常出荷日:1日目

様々な箇所への注意喚起・保護・養生の為のテープ。【特長】・使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。・裏面...

詳細を確認

型番:

AR-069
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-069の仕様・寸法情報

イエロー
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
240
テープ厚(mm)
4
粘着/非粘着
粘着
材質
ポリエチレン系
トラスココード
489-7722
材質詳細
発泡ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
11.57N/25mm
質量(g)
900
-
-

商品情報

製品仕様

製品の画像

製品の画像

名称規格
トラクッションロール4t×240w×10m巻黄/黒

使用例

頭上の危険防止に

頭上の危険防止に

クッション材があらゆるヒト・モノを保護

クッション材があらゆるヒト・モノを保護

型番リスト

表示件数
型番
AR-069
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,082
( 11,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

様々な箇所への注意喚起・保護・養生の為のテープ。
【特長】
・使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。
・裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。
・クッション材があらゆるヒト・モノを守る。
・ハサミで簡単にカットできる。
【用途】
・様々な箇所に多目的な用途に。
・様々な場所での危険防止に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラクッションロール AR-069の型番AR-069のページです。 型番AR-069に関する仕様情報を記載しております。
トラクッションロール AR-069のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラクッションロール AR-069
パイロン 荷札テープ イージーカット
3M スコッチR ストライプテープ
蓄光シマテープ TR6-A
スイッチング禁止テープ
高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m
メーカーアラオ共和スリーエムジャパン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格10,0826099,51316,47696718,373
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
イエロートラ(レッド/ホワイト)トラ(イエロー/ブラック)ブラック / ホワイトレッドグリーン
テープ長さ(m)102518.230205
テープ幅(mm)2403850603050
テープ厚(mm)40.060.130.20.150.6
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング