17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

キクラインテープ No.317

キクラインテープ No.317
通常単価(税別)
2,4714,934
税込単価
2,7185,427
通常出荷日:1日目

貼り付け式の路面標示用テープガラスビーズにより再帰反射性を持たせたシートに粘着剤を塗布したテープ。【特...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 粘着力:15.7N/10mm
  • 引張強度43N/mm
  • 材質:基材:合成ゴム系シート・粘着剤:合成ゴム系
  • 切断にはカッターが必要
  • 製造国:日本
キクラインテープ 白の外観

キクラインテープ 白の外観

キクラインテープ 黄の外観

キクラインテープ 黄の外観

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
317-505Wホワイト50×51.6700
317-505Yイエロー50×51.6700
317-1005Wホワイト100×51.61,400
317-1005Yイエロー100×51.61,400

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

色系統

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
100
ホワイト
471-0860
1400
5個
100
イエロー
471-0878
1400
2個
50
ホワイト
471-0886
700
5個
50
イエロー
471-0894
700
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,456
( 4,902 )
1日目
4,934
( 5,427 )
1日目
2,471
( 2,718 )
1日目
2,471
( 2,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

貼り付け式の路面標示用テープガラスビーズにより再帰反射性を持たせたシートに粘着剤を塗布したテープ。
【特長】
・反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。
・ガラスビーズにより、反射性がある。
・はく離紙をはがして貼るだけなので、作業が簡単である。
・従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省ける。
【用途】
・屋外用。
・アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線。
・駐車場の区画線。
・歩道や自転車道のマーク類の標示。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キクラインテープ No.317 のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
野外駐車位置明示
5
満足度:5.0
野外のコンクリートに簡単に貼れる。 厚みもちょうどだと思います。 コンクリートの表面は凹凸があり、薄いと粘着強度が低くな...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キクラインテープ No.317
ラインテープ 路面用 No.952
路面用ラインテープ NO.952
クリアーラインテープNo.536
脱塩ビ ラインテープ No.365
脱塩ビ標示ラインテープ No.365
メーカー菊水テープ寺岡製作所寺岡製作所ニチバン寺岡製作所寺岡製作所
通常価格2,471-2,358 -2,671 -6153,054 -2,943 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
テープ長さ(m)555105050
テープ厚(mm)1.61.61.60.120.1650.165
基材合成ゴム合成ゴム合成ゴムポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリエチレン系
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
粘着力15.7N/10mm44.6N/25mm44.6N/25mm2.88N/10mm7.19N/25mm7.19N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング