ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

通常単価(税別)
232
税込単価
255
通常出荷日:1日目

【特長】・包装用クラフト粘着テープのスタンダード商品です・天然ゴム系粘着剤です【用途】・段ボールケース...

詳細を確認

型番:

113-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

113-50の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.13
ブラウン系
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.5N/10mm
引張強度
49N/10mm
色詳細
ダンボール
JANコード
4906340111115
トラスココード
471-0827
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
49
基材
ポリエチレン、クラフト紙
質量(g)
290
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
113-50
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232
( 255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・包装用クラフト粘着テープのスタンダード商品です
・天然ゴム系粘着剤です
【用途】
・段ボールケースの封カン
・一般包装用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113の型番113-50のページです。 型番113-50に関する仕様情報を記載しております。
クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113
包装用 クラフトテープ No.200
クラフト荷札テープ
クラフトテープ ニューホワイト
クラフトテープ キクラフト100
パイルテープ
メーカー菊水テープリンレイテープ積水化学工業菊水テープ菊水テープ菊水テープ
通常価格232244501 -320255324
通常出荷日1日目6日目1日目〜1日目1日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)505050505050
テープ厚(mm)0.130.140.140.130.1250.135
ブラウン系ブラウン系レッド系ホワイト系ブラウン系ブラウン系
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング