17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

布粘着テープNo.914

布粘着テープNo.914
通常単価(税別)
331425
税込単価
364468
通常出荷日:1日目

特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した作業性のよい包装用テープ。【特長】・コストパフォーマンスの良さを追...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

布粘着テープ 粘着力 3.4N/10mmの仕様

  • 粘着力:3.4N/10mm
  • 引張強度:(912-50)32N/10mm・(914-50)55N/10mm
  • 材質:基材:特殊布・粘着剤:ゴム系
  • 手で切断可能
  • 製造国:日本
布粘着テープ 粘着力 3.4N/10mm 914-50の外観

布粘着テープ 粘着力 3.4N/10mm 914-50の外観

布粘着テープ 粘着力 3.4N/10mm 912-50の外観

布粘着テープ 粘着力 3.4N/10mm 912-50の外観

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
912-50ダンボール50×250.17
品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
914-50ダンボール50×250.21

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

引張強度

RoHS?最小発注数量
0.17
4906340113416
471-0916
275.000
32N/10mm
10
1個
0.21
4906340113317
471-0924
310.000
55N/10mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
331
( 364 )
1日目
425
( 468 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した作業性のよい包装用テープ。
【特長】
・コストパフォーマンスの良さを追求しつつ、優れた粘着性と安定した品質を兼ね備えたテープ。
・手切れ性がよい。
・重ね貼りが可能。
【用途】
・段ボールケースの封カン。
・一般包装用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

布粘着テープNo.914 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布粘着テープNo.914
布テープ(合繊)
クロステープ(布粘着テープ)
再生PET布粘着テープ
No.850 再生ペット布粘着テープ
No.3460 布テープ
メーカー菊水テープオカモト共和ニチバン古藤工業マクセルスリオンテック
通常価格331-534717494 -5468,742
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
ダンボール色ダンボール色ホワイト・クリームブラウンダンボール色ホワイト・クリーム
テープ幅(mm)504550505050
テープ長さ(m)255025252525
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
粘着力3.4N/10mm3.52.74以上4.654.365.00N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング