17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全クッション ガード隊 550用【2個入り】

通常単価(税別)
1,066
税込単価
1,173
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。・看板にしっかり喰いつく「スクエア形状」。・...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
4580179993502
489-7153
1組(2本)
1パック

2個入り

ブルー
4580179993533
489-7161
1組(2本)
1パック

2個入り

オレンジ
4580179993526
489-7170
1組(2本)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,066
( 1,173 )
1日目
1,066
( 1,173 )
4日目
1,066
( 1,173 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
・看板にしっかり喰いつく「スクエア形状」。
・装着は簡単でしかも外れにくい。
・反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付き。
【用途】
・工事用看板の保護。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全クッション ガード隊 550用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全クッション ガード隊 550用
安全クッション ロングガード隊 ロング(延長パーツ)
コーナーガード 270×2000
コーナーガード 270×2000(緑,白)
安心クッション コーナー用 大
安心クッションコーナー用 小
メーカーアラオアラオアラオアラオカーボーイカーボーイ
通常価格1,0662661,900 -2,526322158 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプその他クッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
材質発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレンNBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)
幅×長さ (mm)41×178041×550270×2000270×200055×7037×70
厚み(mm)414166189
質量(g)217.00040.000500.000500.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング