17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナーガード 270×2000(緑,白)

通常単価(税別)
2,526
税込単価
2,779
通常出荷日:1日目

【特長】・ハトメタイプのコーナーガードです。・粘着テープでは設置できないフェンスなどにも使用できます。...

詳細を確認

型番:

AR-027
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-027の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーナタイプクッション
取付方法
その他
材質
塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン
緑/白
幅×長さ (mm)
270×2000
厚み(mm)
6
JANコード
4580179990662
トラスココード
489-7331
質量(g)
500.000
材質1
塩ビシート、発泡ポリエチレン
取付方法詳細
ハトメ取付タイプ
仕様
ハトメ取付タイプ
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-027

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,526
( 2,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハトメタイプのコーナーガードです。
・粘着テープでは設置できないフェンスなどにも使用できます。
・500mmピッチでカットが可能です。
【用途】
・駐車場や危険な曲がり角に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーガード 270×2000(緑,白)の型番AR-027のページです。 型番AR-027に関する仕様情報を記載しております。
コーナーガード 270×2000(緑,白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーガード 270×2000(緑,白)
マイスト コーナーガード
緑十字 トラ柄クッションロール 黄/黒
セーフティーガード WSG-90
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
PUクッションL字型(トラ柄)
メーカーアラオマイスト日本緑十字社ワコーパレットカーボーイカーボーイ
通常価格2,5261,82010,4877,3421357,020
通常出荷日1日目2日目4日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプコーナタイプクッションコーナタイプクッションシートタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法その他貼付タイプ貼付タイプその他貼付タイプその他
材質塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン塩化ビニール(PVC)発泡ポリエチレン合板塩化ビニール(PVC)ポリウレタン/スチール
緑/白アイボリー黄/黒黄/黒クリア黄/黒
幅×長さ (mm)270×2000250200×10m355×90013×25125×1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング