ツール用品技術窓口
【特長】・ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー・電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定した...
詳細を確認【特長】
・ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー
・電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮(特許)
・エンジン発電機で使用可能
・アルミ二重絶縁構造採用
・機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ
・滑りにくく手にフィットするソフトグリップ
・新トリガ採用・タンブラ式正逆切替スイッチ
【用途】
・構造物締結用などの各種ボルト、ナットなどの締付け、緩めに最適

WR22SE

WR25SE

WR22SEとWR25SE

ACブラシレスモーター
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上。

アルミ二重絶縁構造

インパクトレンチ
| 形名 | WR22SE | WR25SE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V仕様 | 200V仕様 | 100V仕様 | 200V仕様 | |||
| 締付能力 | 普通ボルト | mm | M14~M24 | M22~M30 | ||
| 高力ボルト | mm | M16~M22 | M22~M24 | |||
| 最大締付けトルク | N・m (kgf・m) |
620(63.2) | 1,000(102.0) | |||
| 先端形状 | mm | 四角ドライブ19 | 四角ドライブ25.4 | |||
| 無負荷回転数 | min-1 (回/分) |
1,400 | 1,100 | |||
| 打撃数 | min-1 (回/分) |
2,000 | 1,500 | |||
| 電源 | Hz | 単相交流50/60 | ||||
| 電流 | A | 13.1 | 6.6 | 13.8 | 6.9 | |
| 消費電力 | W | 1,050 | 1,100 | |||
| コード | m | 2心・2.5 | ||||
| 機体寸法(全長×高さ) | mm | 280×261 | 340×293 | |||
| 質量 | kg | 4.6(コード除く) | 7.7(コード除く) | |||
| 振動3軸合成値 | m/s2 | 15.2※4 | 15.2※4 | |||
| 標準付属品:ケース・サイドハンドル・六角ソケット(リング・ピン付) | ||||||

Panasonic
14.4V 充電アングルインパクトレンチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,347円

SK-11
六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5
4.5通常価格(税別):1,768円~

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):9,786円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):4,586円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

ホーザン
K-109用先端工具
4通常価格(税別):570円~