17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチツール(カットソー)

通常単価(税別)
50,759
税込単価
55,835
通常出荷日:1日目

【特長】・ツールレスで、簡単に先端工具を交換可能・日立独自のツールレスで先端工具を簡単交換・先端工具の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットソー
  • 二重絶縁
  • 振動数 (min-1(回/分))
    通常モード(ダイヤル1~5):6000~20000、オートモード(ダイヤルA):15000⇔20000
  • 振動角度
    3.2゜

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CV14DBL(LYPK)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 用途に応じて「通常モード」と「オートモード」の2モードに切替え可能。
  • 通常モード:振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定可能。
  • オートモード:作業の負荷に応じて、振動数が15,000min-1と20,000min-1に自動で切替わる。
    ※ 作業条件や先端工具の種類によって、振動数が20,000min-1に上がらない場合や、15,000min-1に戻らない場合あり。

便利で使いやすい機能

マルチツール(カットソー) 関連画像

握りやすく使いやすい細径ボディ
※ 画像はコードレスタイプを使用

マルチツール(カットソー) 仕様02

便利なアクセサリーケース付き(ケースに収納できる)

マルチツール(カットソー) 関連画像

ツールレスで先端工具を簡単交換

先端工具の仮保持機構で確実な交換が可能

マルチツール(カットソー) 仕様03

1.先端工具を取り付け、ツールシャフトを差し込む。先端工具は30°毎に360°取り付け可能。

マルチツール(カットソー) 仕様04

2.ガイドスリープを下げて回し、鍵マークを▽に合わせる。ガイドスリープによって、ツールシャフトを確実に取り付けでき、先端工具交換時の刃物の落下による部材への傷つきを防止する。

マルチツール(カットソー) 仕様05

3.レバーを倒して固定する

 
マルチツール(カットソー) 外観

14.4V、CV14DBLの外観

マルチツール(カットソー) 外観2

18V、CV18DBLの外観

マルチツール(カットソー) 関連画像

全長:307mm(BSL1450/BS1850装着時)

マルチツール(カットソー) 関連画像

刃先を明るく照らすLEDライト付き

 

1充電あたりの作業時間(目安)

CV14DBLCV18DBL
6.0Ah(BSL1460)6.0Ah(BSL1860)5.0Ah(BSL1850)
約42分約53分約33分
 

仕様

振動数通常モード (ダイヤル1~5)min-1
(回/分)
6,000~20,000
オートモード (ダイヤルA)15,000⇔20,000
振動角度3.2°
電源V100
電流A4.1
消費電力W350
本体寸法(全長×高さ)mm280×96
質量kg1.5
コードm2心・2.5
標準付属品:パッド(MU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MD28PB)・アクセサリケース・ケース
型番CV14DBLCV18DBL
振動数通常モードmin-16,000~20,000
(ダイヤル1~5)(回/分)
オートモード-15,000⇔20,000
(ダイヤルA)-
振動角度3.2°
本体寸法(全長×高さ)mm307×103(BSL1450装着時)307×122(蓄電池装着時)
質量kg1.9(BSL1450装着時)2.0(蓄電池装着時)
電池6.0Ah形名-BSL1860(冷却対応)
電圧-18V
充電時間-約30分(UC18YDL使用時)
5.0Ah形名BSL1450(冷却対応)BSL1850(冷却対応)
電圧14.4V18V
充電時間約35分(UC18YSL2使用時)約35分(UC18YSL2使用時)
充電器形名(LYPK):UC18YDL(冷却機能付)
(LJCK):UC18YSL2(冷却機能付)
標準付属品:急速充電器(冷却機能付)・パッド(MU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MD28PB)・アクセサリケース・ケース・電池カバー

使用方法・使用事例

使用方法

【用途】

  • 各種材料の切断、ポケット切断、コーキング、タイル等の剥離、木材等の研磨。

CV14DBL(LYPK)の仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
電圧(V)
14.4
二重絶縁
長さ(mm)
307(BSL1460装着時)
高さ(mm)
103(BSL1460装着時)
振動数(min-1(回/分))
通常モード(ダイヤル1~5):6000~20000、オートモード(ダイヤルA):15000⇔20000
振動角度
3.2゜
1充電当たりの作業時間(目安)
6.0Ah:約42分
蓄電池 形名
BSL1460
充電時間
約30分
充電器 形名
UC18YDL
付属有無
付属有り
トラスココード
-
質量(g)
1900(BSL1460装着時)
消費電力(W)
-
電流(A)
-
コード(m)
-
標準付属品
パッド(MU93D)、サンドペーパー#60・#120・#240各2枚、ブレード(MD28PB)、アクセサリーケース、ケース、電池カバー

絞り込み条件

  • 電圧(V)

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 1充電当たりの作業時間(目安)

  • 蓄電池 形名

  • 充電時間

  • 充電器 形名

  • 付属有無

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CV14DBL(LYPK)

電圧

(V)

長さ

(mm)

高さ

(mm)

1充電当たりの作業時間(目安)

蓄電池 形名

充電時間

充電器 形名

付属有無

トラスココード

質量

(g)

消費電力

(W)

電流

(A)

コード

(m)

標準付属品

最小発注数量
14.4
307(BSL1460装着時)
103(BSL1460装着時)
6.0Ah:約42分
BSL1460
約30分
UC18YDL
付属有り
-
1900(BSL1460装着時)
-
-
-
パッド(MU93D)、サンドペーパー#60・#120・#240各2枚、ブレード(MD28PB)、アクセサリーケース、ケース、電池カバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,759
( 55,835 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールレスで、簡単に先端工具を交換可能
・日立独自のツールレスで先端工具を簡単交換
・先端工具の仮保持機構で確実な交換が可能
・オートモード搭載で無負荷時の騒音・振動を軽減、刃先が合わせやすい
・高入力350W・軽量1.5kgで作業が快適(CV350V)
・パワフルで軽量なため、快適に作業ができる
・握りやすく使いやすい細径ボディ
・便利なアクセサリケース付
【用途】
・各種材料の切断、ポケット切断、コーキング、タイル等の剥離、木材等の研磨に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール(カットソー)の型番CV14DBL(LYPK)のページです。 型番CV14DBL(LYPK)に関する仕様情報を記載しております。
マルチツール(カットソー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール(カットソー)
充電式マルチツール
マルチツール(カットソー) GMF50-36
マルチツール(カットソー) GMF30-28
マルチツールMTM001
充電式マルチツール TM001G
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタボッシュボッシュマキタマキタ
通常価格50,75915,15061,38028,12312,55433,182 -
通常出荷日1日目3日目1日目2日目3日目3日目
商品タイプカットソー充電レシプロソー(パイプソー)カットソーカットソーカットソーカットソー
二重絶縁
振動数(min-1(回/分))通常モード(ダイヤル1~5):6000~20000、オートモード(ダイヤルA):15000⇔20000-----
振動角度3.2゜-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング