17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リストランヤード

通常単価(税別)
1,276
税込単価
1,404
通常出荷日:4日目

【特長】・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。【用途】・手首に取り付け落...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 幅 (mm)
    10
  • 高さ (mm)
    90
  • トラスココード
    491-4147
  • 質量(g)
    18
  • 材質1
    コード:ナイロン
  • 材質2
    チューブ:ラテックス
  • 内容量
    1個

型番:

IDWR2BLK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IDWR2BLKの仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
幅(mm)
10
高さ(mm)
90
トラスココード
491-4147
質量(g)
18
材質1
コード:ナイロン
材質2
チューブ:ラテックス
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IDWR2BLK

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,276
( 1,404 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
【用途】
・手首に取り付け落下防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストランヤードの型番IDWR2BLKのページです。 型番IDWR2BLKに関する仕様情報を記載しております。
リストランヤードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リストランヤード
ツールスリング
ギアテザー ガムテープ用
ベロクログローブホルダー 青
シンチグローブホルダー 赤
ギアテザー ステルス
メーカーCETACEACETACEACETACEACETACEACETACEACETACEA
通常価格1,2767,0433,532 -1,7932,4441,718 -
通常出荷日4日目2日目1日目〜2日目4日目1日目〜
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
幅(mm)105214--35
高さ(mm)90-----
トラスココード491-4147491-4139-761-9502761-9511-
質量(g)1826175602560

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング