17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールスリング

通常単価(税別)
7,043
税込単価
7,747
通常出荷日:2日目

【特長】・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。【用途】・重い工具の使用時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 幅 (mm)
    52
  • コード長さ (mm)
    830
  • トラスココード
    491-4139
  • 質量(g)
    261
  • 内容量
    1本

型番:

IDTS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IDTSの仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
幅(mm)
52
コード長さ(mm)
830
トラスココード
491-4139
質量(g)
261
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
IDTS

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,043
( 7,747 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
【用途】
・重い工具の使用時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールスリングの型番IDTSのページです。 型番IDTSに関する仕様情報を記載しております。
ツールスリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールスリング
リストランヤード
ギアテザー ガムテープ用
ベロクログローブホルダー 青
シンチグローブホルダー 赤
ギアテザー ステルス
メーカーCETACEACETACEACETACEACETACEACETACEACETACEA
通常価格7,0431,2763,532 -1,7932,4441,718 -
通常出荷日2日目4日目1日目〜2日目4日目1日目〜
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
幅(mm)521014--35
コード長さ(mm)830-----
トラスココード491-4139491-4147-761-9502761-9511-
質量(g)2611875602560

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング