17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

段差スロープ グレー
ユニット
段差解消スロープ
トラスコ中山
アルミスロープ
杉田エース
段差スロープ

段差スロープ

通常単価(税別)
5,6857,640特別価格
税込単価
6,2548,404特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

敷き板の厚み19・22・25mmに対応でき、歩行者・自転車への配慮に最適なスロープ。【特長】・様々な敷...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

段差スロープの特長

段差スロープA

段差スロープA

段差スロープ(コーナー用)

段差スロープ(コーナー用)

従来のスロープに比べ、より敷鉄板にフィットする構造に改良

従来のスロープに比べ、より敷鉄板にフィットする構造に改良

コーナー用との併用により角部の段差も解消される

コーナー用との併用により角部の段差も解消される

製品仕様

外形寸法図

外形寸法図

名称規格
段差スロープA155W×1,500L
段差スロープコーナー用155W L型

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

特長

内容量

最小発注数量
直線形
4580179992390
489-7552
4000.0
155
1500
コーナー用との併用により角部の段差も解消できます。
1個
2個
コーナー形
4580179994462
489-7561
1200.0
255
-
-
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6407,243
( 7,967 )
1日目
5,685
( 6,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

敷き板の厚み19・22・25mmに対応でき、歩行者・自転車への配慮に最適なスロープ。
【特長】
・様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応可能。
・ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができる。
・コーナー用との併用により角部の段差も解消される。
・併用時には段差スロープをカットして長さの調整。
【用途】
・敷き鉄板の段差の解消に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

段差スロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段差スロープ
段差プレートロードアップG
つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ
クッションゴム(粘着付)
マルチ養生カバー
セーフティーガード WSG-90
メーカーアラオRichellカーボーイトラスコ中山トラスコ中山ワコーパレット
通常価格5,685-2,323 -1,108 -1,277 -1,2107,342
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプその他クッションその他クッションコーナタイプクッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
材質塩化ビニール(PVC)その他EVA樹脂/アクリル系粘着剤発泡ゴム(NBR)発泡ポリエチレン合板
木目ライトブルー黄/黒
材質1塩化ビニール-----
高さ(mm)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング