17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソニックデフェンダー【1~2個入り】

通常単価(税別)
3,5403,750
税込単価
3,8944,125
通常出荷日:1日目

【特長】・人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    耳せん
  • サイズ
    M
  • コード
  • コード長さ (mm)
    670
  • 質量(g)
    3
  • 材質1
    耳栓本体:医療用ポリマー樹脂
  • 材質
    医療用ポリマー樹脂
  • 内容量
    1個

ご注意

  • EP5-BK-MPRにはキャップは付いておりません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • NRR値(dB)

  • トラスココード

  • SNR値(dB)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

NRR値

(dB)

トラスココード

SNR値(dB)

内容量

最小発注数量
24(キャップを締めた状態)
490-4281
26
1個
1パック

2個入り

24(キャップを締めた状態)
490-4290
27
1個
1パック

2個入り

26dB
490-4303
31
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,540
( 3,894 )
1日目
3,750
( 4,125 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。
・米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。
・材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。
・耳栓をしたまま電話での会話が可能です。
・有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。

ご注意

  • EP5-BK-MPRにはキャップは付いておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソニックデフェンダーのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
機械作業時に
4
満足度:4.0
サイズとしてはちょうどいいのですが、装着時にコツがいる。遮断音は問題ない。
1人が参考にしています。
耳栓として
3
満足度:3.0
耳に装着が難しく音の遮断もいま一つでした。値段も少し高いです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソニックデフェンダー
ソニックデフェンダーウルトラ
耳栓 スパークプラグ プラグステーション
イヤ-プラグ6970 メテオス 紐付 (10組/袋)
ソニックデフェンダーウルトラ 替チップ
キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)
メーカーSUREFIRESUREFIREモルデックスミドリ安全SUREFIREモルデックス
通常価格3,540-4,61916,074 -1044,456588
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目2日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
サイズMMフリーフリーMフリー
コード-
コード長さ(mm)670670----
質量(g)33.5--1.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング