17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブギースポルト アイシールド ストラップ

ブギースポルト アイシールド ストラップ

通常単価(税別)
1,464
税込単価
1,610
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・BSPT499シリーズブーギースポルト用ストラップです。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

トラスココード

幅(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
TAN
BSPT499シリーズ
489-8915
15
1個
10
2個
迷彩
BSPMCシリーズ
489-8931
30
1個
10
2個
TAN
BSPT499シリーズ
489-8940
30
1個
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,464
( 1,610 )
1日目
1,464
( 1,610 )
2日目
1,464
( 1,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・BSPT499シリーズブーギースポルト用ストラップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブギースポルト アイシールド ストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブギースポルト アイシールド ストラップ
イージスシリーズオプション ケース
セーフティグラス用ストラップ
セーフティゴーグル(ヘルメット取付式・ワイドビュータイプ)替ストラップ
デミスト3 眼鏡レンズ曇り止め
曇止剤 デミスト3
メーカーSmithOpticsSmithOpticsトラスコ中山トラスコ中山山本光学山本光学
通常価格1,4645,6974742,2101,141943
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目8日目1日目
形状その他その他一眼型メガネゴーグルその他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量(g)35160.000----
内容量1個1個----

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト