17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャンバータクティカル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チャンバータクティカル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CRTPCCL22BK

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、ANSI Z87.1&EN 166に準拠した保護メガネ。
【特長】
・ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぐ。
・UV100%カット。
・ラージフィット(顔を大きく覆うフィット感)。
・レンズ厚:2.5mm。
【用途】
・アウトドアなど多目的用。

指定中の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
トラスココード
489-8982
可視光線透過率(%)
89
質量(g)
30
レンズ厚(mm)
2.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト