17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)

通常単価(税別)
6,284
税込単価
6,912
通常出荷日:1日目

【特長】・オイル残量が確認できます。・吐出口が下向きに取り付ける場合は、別売り(オイルスロットル)を必...

詳細を確認
  • 種類
    容器入り
  • JANコード
    4582438872207
  • トラスココード
    448-0244
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    容器:プラスチック
  • 高さ(mm)
    111
  • 幅(mm)
    67
  • 設定可能給油期間
    12ヵ月間
  • オイル吐出期間
    12ヵ月間
  • オイル容量(cc)
    120
  • 最大圧力(MPa)
    0.4
  • 取付ねじ寸法
    R1/4
  • 内容量
    1個

型番:

PF-SO32-12
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PF-SO32-12の仕様・寸法情報

種類
容器入り
JANコード
4582438872207
トラスココード
448-0244
質量(g)
250.000
材質1
容器:プラスチック
高さ(mm)
111
幅(mm)
67
設定可能給油期間
12ヵ月間
オイル吐出期間
12ヵ月間
オイル容量(cc)
120
最大圧力(MPa)
0.4
取付ねじ寸法
R1/4
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PF-SO32-12

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,284
( 6,912 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル残量が確認できます。
・吐出口が下向きに取り付ける場合は、別売り(オイルスロットル)を必ず使用してください。
・最大吐出圧力0.4MPaです。
・チェーンの給油器に最適です。
・摺動面の給油作業の省力化が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)の型番PF-SO32-12のページです。 型番PF-SO32-12に関する仕様情報を記載しております。
パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)
パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)
パーマスター(電気機械式・自動給油器・グリス付)
パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)
パーマ取り付け用アタッチメント オイル用ブラシ
パーマ取り付け用アタッチメント マウントブラケット
メーカーパーマテックパーマテックパーマテックパーマテックパーマテックパーマテック
通常価格6,2845,64119,8705,5064,5229,838
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類容器入り容器入り--
JANコード458243887220745824388712004582438874010-45824388750794582438874317
トラスココード448-0244448-0210448-0279-161-2334161-2330
質量(g)250.000250.000520.000250.00035.000498.000
材質1容器:プラスチック容器:スチール容器:プラスチック容器:スチールポリアミド(PA)ステンレススチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング