17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • グリス吐出期間

  • 設定可能給油期間

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

グリス吐出期間

設定可能給油期間

内容量

最小発注数量
4582438871033
448-0201
6ヵ月間
6
1個
1個
4582438871040
448-0198
12ヵ月間
12
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,506
( 6,057 )
1日目
5,506
( 6,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け方向に制限はありません。
・最大吐出圧力0.4MPaです。
・軸受部のグリス潤滑に最適です。
・グリス潤滑の省力化に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試験機駆動部のグリス交換用
5
満足度:5.0
かなり古い試験機についていて、最近交換してなかった部品なので入手できるか不安だったが取り扱っており、当日出荷で対応しても...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)
パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)
パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)
パーマスター(電気機械式・自動給油器・グリス付)
パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)
パーマ取り付け用アタッチメント オイル用ブラシ
メーカーパーマテックパーマテックパーマテックパーマテックパーマテックパーマテック
通常価格5,5065,6416,28419,8705,9404,522
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類容器入り容器入り容器入り-
質量(g)250.000250.000250.000520.000250.00035.000
材質1容器:スチール容器:スチール容器:プラスチック容器:プラスチック容器:プラスチックポリアミド(PA)
ちょう度2---2-
高さ(mm)9999111165111-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング