17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器キャッチャー

通常単価(税別)
2,133
税込単価
2,346
通常出荷日:1日目

【特長】・クランプを設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。・クランプの角度を変えることによって...

詳細を確認

型番:

AR-034
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-034の仕様・寸法情報

材質(本体)
スチール
その他
オプション
トラスココード
489-7404
適合サイズ
6型・10型
質量(g)
700
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-034

内容量

最小発注数量
1台
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,133
( 2,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプを設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。
・クランプの角度を変えることによって、縦使いと横使いが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器キャッチャーの型番AR-034のページです。 型番AR-034に関する仕様情報を記載しております。
消火器キャッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器キャッチャー
消防水利標識(掲出用)
避難口誘導標識 非常口
非常用誘導灯 リモコン自己点検機能付 FBKシリーズ
中輝度蓄光式避難口標識(壁面ステッカータイプ)
折り曲げ標識
メーカーアラオ杉田エースアズワン東芝ライテック日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,13312,667 -12,084 -29,111 -1,844 -1,837 -
通常出荷日1日目5日目8日目5日目1日目〜1日目〜
材質(本体)スチールアルミ硬質蓄光板樹脂PETPET
その他オプション-----
トラスココード489-7404-----
適合サイズ6型・10型-----
質量(g)700-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング