17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

接着系アンカーセメントモルタルアンカー エスアールタイト (回転・打撃型)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

引張最大荷重(kN)

外径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量

(ml)

使用ボルト(異形棒鋼)

ドリル径(異形棒鋼)

(mm)

穿孔深さ

(mm)

内容量

最小発注数量
100
21
12.5
4580473404155
19
473-4106
12
M10/D10
14.5/14.5
100
1本
1個
110
35/62
13.0
4580473404162
23
473-4114
14
M12/D13
15.0/16.0
120・130
1本
1個
120
81/95
16
4580473404179
39
473-4122
24
M16/D16
19.0/20.0
160
1本
1個
240
149/232
25.0
4580473404209
194
473-4157
118
M24/D25
30.0/32.0
240・250
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
271
( 298 )
5日目
308
( 339 )
6日目
395
( 435 )
6日目
1,322
( 1,454 )
6日目

詳細情報

基本情報

カプセル型 接着系アンカー セメントモルタルアンカー エスアールタイト(回転/打撃型)。
【特長】
・建築一般工事/耐震補強工事用接着無機系カプセルアンカー。
・カプセル型なので、計量/混練/注入作業がなく施工が簡単。
・水に浸漬するだけで水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られる仕様。
・セメントモルタルのため、不燃性。
【用途】
・建築/土木工事全般/耐震補強工事に使用。

商品情報

接着系アンカー セメントモルタルアンカー エスアールタイト(回転・打撃型)の詳細

接着系アンカー セメントモルタルアンカー エスアールタイト(回転・打撃型) 商品イメージ

接着系アンカー セメントモルタルアンカー エスアールタイト(回転・打撃型) 商品イメージ

回転・打撃型(ハンマードリルによる打設)

回転・打撃型(ハンマードリルによる打設)

接着系アンカー セメントモルタルアンカー エスアールタイト(回転・打撃型)の使用方法

接着系アンカー セメントモルタルアンカー エスアールタイト(回転・打撃型) 施工手順

接着系アンカー セメントモルタルアンカー エスアールタイト(回転・打撃型) 施工手順

  • ※ 使用ボルトは異形棒鋼、または全ねじボルトとし、ボルト形状は先端の45°斜切りとして下さい。打込み打設の場合は、寸切りボルトを使用して下さい。

接着系アンカー セメントモルタルアンカー エスアールタイト(回転・打撃型)の仕様

エスアールタイト・カプセル品番カプセルサイズ使用ボルト
サイズ
穿孔引張強度※2
(kN)
外径×長さ
(mm)
容量
(cm3
ドリル径
(mm)
※1
穿孔深さ
(mm)
SR-1012.5×10012M1014.510021
D1014.5100
SR-13J13×11014M121512035
D131613062
SR-16J16×12024M161916081
D162016095
SR-19J19×15042M2023200110
D1924190133
SR-22J22×17064M2226220132
D2228220172
SR-25J25×240118M2430240149
D2532250232
  1. ※1上記表は、埋込み長さ10d(d=ボルト径)仕様です。
  2. ※2異形棒鋼の降伏点以上の引張強度が得られます。(D10:SD295A,D13~D25:SD345)(コンクリート設計基準強度=30N/mm2)J=JCAA認証製品。

気温と硬化時間

気温20℃10℃5℃
強度発現時間0.5時間1.5時間2.0時間
硬化時間12時間24時間36時間
  • ※ 硬化時間までは、アンカーボルトを動かさないで下さい。硬化時間は、上記引張強度に到達する時間です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

接着系アンカーセメントモルタルアンカー エスアールタイト (回転・打撃型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着系アンカーセメントモルタルアンカー エスアールタイト (回転・打撃型)
接着系アンカーセメントモルタルアンカー Q-タイト (回転・打撃型)
接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)
接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤
エポキシ系接着剤 ベストン
メーカーケー・エフ・シーケー・エフ・シーユニカユニカヘンケルアズワン
通常価格271-798 -311 -288 -4,136 -4,400
通常出荷日5日目〜6日目1日目1日目1日目〜1日目
種類接着系アンカー接着系アンカー接着系アンカー接着系アンカー--
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)--
主剤材質無機系無機系----
仕様回転・打撃型NETIS登録No.KT-070103-V、回転・打撃型----
内容量1本1本----
よく一緒に購入される商品

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング