ファクトリーサプライ用品技術窓口

カプセル型 接着系アンカー セメントモルタルアンカー Q-タイト(回転/打撃型)。【特長】・不織布のカ...
詳細を確認カプセル型 接着系アンカー セメントモルタルアンカー Q-タイト(回転/打撃型)。
【特長】
・不織布のカプセルの中に超早強セメントを主成分としたセメントモルタルを収容。
・カプセル型なので、計量/混練/注入作業がなく施工が簡単。
・水に浸漬するだけで水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られる仕様。
・セメントモルタルのため、不燃性。
【用途】
・建築/土木工事全般に使用。

Qタイト セメントモルタルカプセル 接着系アンカー(回転・打撃型) 商品イメージ

L型/U型/コ型
Q-タイトは叩き込みにより打設できますので、下図の様な形状のアンカーボルトも施工できます。

Qタイト セメントモルタルカプセル 接着系アンカー(回転・打撃型) 施工手順
| Qタイト・カプセル型番 | カプセルサイズ | 使用ボルトサイズ | 穿孔 | ※ 最大引張強度 [KN] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径×長さ (mm) | 容量 (cm3) | ドリル径 (mm) | 穿孔深さ (mm) | |||
| Q-1418 | 14×180 | 28 | M12 | 16 | 195 | 62.0 |
| D13 | 210 | |||||
| Q-1824 | 18×240 | 61 | M16 | 20 | 260 | 97.0 |
| D16 | 22 | |||||
| Q-2430 | 24×300 | 136 | M20 | 27 | 320 | 140.0 |
| D19 | 28 | |||||
| M22 | 355 | |||||
| Q-2636 | 26×360 | 191 | M24 | 30 | 385 | 190.0 |
| D22 | 32 | 360 | ||||
| Q-3038 | 30×380 | 269 | M27 | 34 | 435 | 222.0 |
| D25 | 36 | 410 | ||||
| Q-3440 | 34×400 | 363 | M30 | 38 | 480 | 285.0 |
| D29 | 40 | 465 | ||||
| Q-3638 | 36×380 | 387 | D32 | 42 | 515 | 375.0 |
| 気温 | 20℃ | 10℃ | 5℃ |
|---|---|---|---|
| 強度発現時間 | 1時間 | 2.5時間 | 4時間 |
| 硬化時間 | 24時間 | 36時間 | 48時間 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
0通常価格(税別):53円~

サンコーテクノ
芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC
4.2通常価格(税別):256円~

サンコーテクノ
グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ
0通常価格(税別):365円~

八幡ねじ
エビモンゴGAアンカー
5通常価格(税別):240円~

ユニカ
芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー スチール製三価クロメート仕上げ
4.5通常価格(税別):111円

八幡ねじ
かべロックW
0通常価格(税別):352円

日本ドライブイット
ジェイエーアンカー
0通常価格(税別):1,302円~

日本ドライブイット
トリカ
0通常価格(税別):2,182円~

サンコーテクノ
内部コーン打込み式アンカー シーティーアンカー ステンレス製
0通常価格(税別):157円~