17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

通常単価(税別)
386
税込単価
425
通常出荷日:1日目

【特長】・クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。・クロロプ...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • ダークブルー
  • 全長(cm)
    33
  • 材質
    表素材:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏素材:綿
  • 厚み (mm)
    0.75
  • 内容量
    1双

型番:

4488
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4488の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
天然ゴム
サイズ
[M] M
ダークブルー
トラスココード
473-5374
手のひら周り(cm)
20.8
全長(cm)
33
中指長さ(cm)
8
質量(g)
108
材質
表素材:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏素材:綿
厚み(mm)
0.75
内容量
1双
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

      • M
  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4488

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
[M] M
473-5374
20.8
8
108
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386
( 425 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
・クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
【用途】
・石油化学。
・工場のメンテナンス作業。
・石油化学 
・工場のメンテナンス作業

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07の型番4488のページです。 型番4488に関する仕様情報を記載しております。
耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金型部品洗浄
5
満足度:5.0
少し分厚い感じでしたが丈夫そうで良かったです。指の長さが適していなかったので、ラインナップを増やして欲しいです。
0人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
今まで使用していたニトリル素材の手袋よりも溶剤に対しては 耐久性があると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07
腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付
耐溶剤用手袋 SD-1000
耐溶剤薄手手袋
【エコノミーシリーズ】耐油・耐溶剤手袋
耐溶剤用手袋 ダイローブ
メーカーダンロップダンロップショーワグローブトラスコ中山ミスミダイヤゴム
通常価格3861,6322,709 -1,378 -247 -2,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプ天然ゴム腕カバー付ポリウレタンポリウレタン塩化ビニールポリウレタン
ダークブルー-----
全長(cm)3360----
材質表素材:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏素材:綿表素材:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)、裏素材:綿、レーヨン(植毛)、腕カバー:塩化ビニール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング