内部コーン打込み式アンカー ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製

内部コーン打込み式アンカー ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製
通常単価:
25円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
・打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
【用途】
・コンクリート用。
・建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板等取付に。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
HI-6
HI-8
HI-10
HI-12
HI-16
HI-38
HI-48
HI-258
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び 引張最大荷重
(kN)
全長
(mm)
ねじ長さ
(mm)
外径
(mm)
ドリル径 トラスココード JANコード 質量(g) 材質 注意事項 質量
(g)
内容量

38円

100個

1日目

M65.02598.08.5473-371145804734024656.800スチール、電気亜鉛メッキ引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m㎡の値です。6.81本

25円

100個

お見積り

M810301310.010.5473-3720458047340247212.000スチール、電気亜鉛メッキ引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m㎡の値です。12.01本

33円

50個

1日目

M1017.0401512.012.5473-3657458047340248922.000スチール、電気亜鉛メッキ引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m㎡の値です。221本

71円

50個

1日目

M1222501816.016.5473-3665458047340249654.000スチール、電気亜鉛メッキ引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m㎡の値です。541本

207円

25個

1日目

M1635.0602220.021.0473-3673458047340250299.000スチール、電気亜鉛メッキ引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m㎡の値です。991本

30円

50個

1日目

W3/817.0401512.012.5473-3690458047340253322.000スチール、電気亜鉛メッキ引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m㎡の値です。221本

54円

50個

1日目

W1/222501816.016.5473-3703458047340254051.000スチール、電気亜鉛メッキ引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m㎡の値です。51.01本

25円

100個

1日目

W5/1610301310.010.5473-3681458047340252612.000スチール、電気亜鉛メッキ引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m㎡の値です。12.01本

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ アンカー 材質1 スチール 材質2 電気亜鉛メッキ
内容量 1本

内部コーン打込み式アンカー ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製のレビュー