17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モービル レーラス 424J

通常単価(税別)
17,853
税込単価
19,638
通常出荷日:19日目

【特長】・モービル レーラス 424J はパッケージ形油冷式スクリューコンプレッサの高効率化、小型高負...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    30.95
  • 動粘度@100℃ (m㎡/s)
    5.595
  • 種類詳細
    ロングライフ油冷式スクリューコンプレッサ専用油
  • 流動点 (℃)
    -32.5
  • 粘度指数 (cst)
    120
  • 密度(15℃)
    0.8506
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

RARUS424J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RARUS424Jの仕様・寸法情報

種類
その他
動粘度@40℃(m㎡/s)
30.95
動粘度@100℃(m㎡/s)
5.595
種類詳細
ロングライフ油冷式スクリューコンプレッサ専用油
流動点(℃)
-32.5
粘度指数(cst)
120
密度(15℃)
0.8506
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RARUS424J

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,853
( 19,638 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モービル レーラス 424J はパッケージ形油冷式スクリューコンプレッサの高効率化、小型高負荷化など厳しい潤滑油に対する要求性能に対応するため、高温酸化安定性及び耐スラッジ性を大幅に向上させたロングライフコンプレッサ油です。
・高温酸化安定性および耐スラッジ性に優れ、従来品より長期間の使用に耐えるロングライフオイルです。
・油劣化によるスラッジの生成を防ぎ、システム内をクリーンに保つと共にフィルターの閉塞を防ぎます。
・また油冷却系統もクリーンに保ちます。
・抗乳化性に優れオイルタンク中の凝縮水分の分離、排出が容易です。
・優れたさび止め性、金属不活性性能により、オイルタンク、配管などの発錆・銅配管などの腐食を効果的に防止します。
・定置式パッケージ形油冷スクリューコンプレッサ及び可搬式油冷スクリューコンプレッサの潤滑油として使用されます。
・また、油冷式ロータリーべーン型コンプレッサの潤滑油としても使用できます。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モービル レーラス 424Jの型番RARUS424Jのページです。 型番RARUS424Jに関する仕様情報を記載しております。
モービル レーラス 424Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モービル レーラス 424J
シェル モーリナS1BJ
フェアコールRA
松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 4L
アルバック 合成油 SO-M
アトモス(N)
メーカーエクソンモービル昭和シェル石油JXエネルギー三商三商JXエネルギー
通常価格17,85313,81212,4156,2507,600 -17,593
通常出荷日19日目6日目7日目1日目1日目〜7日目
種類その他多目的油空気圧縮機油その他その他潤滑油
動粘度@40℃(m㎡/s)30.953232.7644.663.730.7
動粘度@100℃(m㎡/s)5.5955.56.01--4.71
種類詳細ロングライフ油冷式スクリューコンプレッサ専用油-----
流動点(℃)-32.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト