17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス溶接棒 RNY308L

通常単価(税別)
6,20514,937
税込単価
6,82616,431
通常出荷日:4日目

溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固定化...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

棒長

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

内容量

質量

(kg)

最小発注数量
2.6
300
50~90
45~80
1箱(2kg)
2
1個
3.2
350
80~120
65~110
1箱(5kg)
5
1個
4
350
110~150
85~135
1箱(5kg)
5
1個
5
350
150~200
-
1箱(5kg)
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,205
( 6,826 )
4日目
14,937
( 16,431 )
4日目
14,441
( 15,885 )
4日目
13,946
( 15,341 )
4日目

詳細情報

基本情報

溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固定化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス溶接棒 RNY308Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス溶接棒 RNY308L
ステンレス溶接棒 RNY308
ステンレス溶接棒 RNY309L
ステンレス溶接棒 RNY316L
ステンレス溶接棒 RNY309
ステンレス溶接棒 RNY316
メーカータセトタセトタセトタセトタセトタセト
通常価格6,205-6,033 -6,814 -8,554 -6,598 -8,371 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
JIS規格ES308L-16該当ES308-16該当ES309L-16該当ES316L-16該当ES309-16該当ES316-16該当
AWS規格E308L-16該当E308-16該当E309L-16該当E316L-16該当E309-16該当E316-16該当
機械的性質:引張強さ(MPa)571(-例、JIS規格:510≦)610(JIS規格:550≦)551(-例、JIS規格:510≦)586(-例、JIS規格:490≦)597(-例、JIS規格:550≦)582(-例、JIS規格:520≦)
機械的性質:5D伸び(%)43.0(-例、JIS規格:30≦)43.2(JIS規格:30≦)41.0(-例、JIS規格:25≦)42.4(-例、JIS規格:25≦)40.4(-例、JIS規格:25≦)40.2(-例、JIS規格:25≦)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング