17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ステンレスTIG棒 TG-316

通常単価(税別)
15,81319,312
税込単価
17,39421,243
通常出荷日:4日目

18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有してい...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

電流範囲 下向

(A)

最小発注数量
1.2
50~120
1個
1.6
50~120
1個
2
100~200
1個
2.4
100~200
1個
2.6
100~200
1個
3.2
150~250
1個
4
150~250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,312
( 21,243 )
4日目
18,897
( 20,787 )
4日目
15,813
( 17,394 )
4日目
17,812
( 19,593 )
4日目
17,812
( 19,593 )
4日目
17,645
( 19,410 )
4日目
17,562
( 19,318 )
4日目

詳細情報

基本情報

18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスTIG棒 TG-316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスTIG棒 TG-316
ステンレスTIG棒 TG-316L
ステンレスTIG棒 TG-309
ステンレスTIG棒 TG-308
ステンレスTIG棒 TG-309L
ステンレスTIG棒 TG-308L
メーカータセトタセトタセトタセトタセトタセト
通常価格15,813-18,062 -14,370 -13,014 -14,868 -13,513 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜4日目4日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
棒長(mm)100010001000100010001000
JIS規格YS316該当YS316L該当YS309該当YS308該当YS309L該当YS308L該当
AWS規格ER316該当ER316L該当ER309該当ER308該当ER309L該当ER308L該当
機械的性質:0.2%耐力(MPa)459(-例)420(-例)430(-例)446(-例)419(-例)431(-例)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング